Assécheur à membrane MS6-LDM1-1/2-P20

543644

Code EAN (GTIN) 4052568182120

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
200 l/min
Pression de service
3 bar - 12.5 bar
Température ambiante
2 °C - 50 °C
Abaissement du point de rosée sous pression
20 K