Mini-chariot DGSL-8-30-Y3A

543938

Code EAN (GTIN) 4052568182830

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
47 N
Course
30 mm
Amortissement
Amortisseur progressif des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité