Bobine MD-2-230VAC-PA
549905
Code EAN (GTIN) 4052568051945
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
230 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 14,5 VA, puissance de maintien 10,5 VA
Degré de protection
IP65