Câble de raccordement|conduite de raccordement VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5

560423

Code EAN (GTIN) 4052568207304

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Câble avec connecteur mâle
Longueur de câble
5 m
Composition du câble
36 x 0,25 mm²
Caractéristiques des câbles
Standard
Degré de protection
IP67 - Selon IEC 60529