Vérin bloqueur DFSP-16-15-DS-PA

576059

Code EAN (GTIN) 4052568224233

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie
880 N
Course
15 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité