Câble de liaison NEBV-Z4WA2L-P-E-10-N-LE2-S1

8047670

Code EAN (GTIN) 4052568287597

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose ZC, vis métrique
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
10 m