Vérin oscillant DFPD-20-RP-90-RS45-F05-R3-C
8102796
Code EAN (GTIN) 4052568455187
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
11 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F05
Connecteur d'arbre
T11