Vérin de guidage DFM-50-160-P-A-GF-F1A
8118932
Code EAN (GTIN) 4052568570309
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
160 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité