Electrodistributeur VUVG-L10-T32H-AT-M7-1H2L-F1A

8164346

Code EAN (GTIN) 4052568612061

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
170 l/min
Raccord de travail pneumatique
M7
Mode d'actionnement
Électrique