Câble moteur NEBM-L5G14-EH-7.5-Q6N-LE12

8181676

Code EAN (GTIN) 4052568640637

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle hybride
Raccord électrique 1, connectique
Schéma de raccordement L5
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
7.5 m