FluidSIM 365 – 1 an d'abonnement
Please sign in to see prices or request test licenses
FluidSIM permet de créer simplement des circuits électroniques, pneumatiques et hydrauliques et de les simuler de manière interactive. Non seulement les changements d'état et les processus de commutation sont calculés de manière réaliste, mais il est également possible d'intervenir de manière interactive en actionnant des commutateurs ou en contrôlant des potentiomètres. Des signaux peuvent également être transmis par le matériel connecté ou par d'autres programmes. Outre les appareils de mesure réels, FluidSIM propose également des appareils de mesure virtuels.
Avec FluidSIM 365, vous avez accès à toutes les variantes d'utilisation disponibles de FluidSIM:
Version Web
Une nouvelle version Web au design moderne qui peut être utilisée sans installation, indépendamment du terminal et du système d'exploitation (par ex. iPad). Les mises à jour doivent être régulièrement mises à disposition.
Version Windows
Une version Windows du logiciel de simulation qui met à disposition toutes les fonctionnalités et tous les contenus: Téléchargez FluidSIM Windows ici.
Intégration dans le Learning Portal Festo LX
Le logiciel de simulation doit être intégré de manière transparente dans un Learning Experience Portal numérique. Les tâches de simulation doivent pouvoir être créées et traitées directement au sein de ce portail.
Aperçu des différentes versions de FluidSIM:
FluidSIM 365 Pneumatique |
FluidSIM 365 Hydraulique |
FluidSIM 365 Electrotechnique |
|
|
|
Les avantages de FluidSIM en un coup d'œil:
- Création confortable de circuits ainsi que leur simulation interactive
- Contenus adaptés aux systèmes d'apprentissage de Festo Didactic
- Apprentissage des effets des changements dans une structure technique et observation de leurs conséquences immédiates par la simulation en temps réel
- Vaste bibliothèque de composants pneumatiques, hydrauliques, électrotechniques, électroniques et numériques
- Appareils de mesure virtuels et réels
- Modèles d'erreurs pour développer les compétences de recherche et de prévention des erreurs
- Préparation rapide de l'apprentissage et apprentissage individuel
Objectifs didactiques de FluidSIM
FluidSIM permet aux apprenants de développer de manière pratique leurs capacités en matière de technique d'automatisation et de maîtriser des tâches complexes. Parmi les objectifs didactiques de FluidSIM:
- Création de schémas de circuit
- Identification et prévention des erreurs
- Simulation et optimisation de schémas de circuits de solutions grâce à des simulations interactives
- Compréhension du développement de la solution
- Observation des effets grâce à des simulations en temps réel
Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante: https://www.festo.com/fluidsim
Pour FluidSIM Web, veuillez consulter https://fluidsim.festo.com
Configuration requise Version de Windows:
- Windows 7 ou plus récent avec .Net Framework 4.8; y compris Windows 11
- 32/64 bits (architecture x86 ou x64)
- Processeur double cœur (recommandé)
- Au moins 2 Go de RAM sur les systèmes 32 bits ou 4 Go sur les systèmes 64 bits (recommandé)
Configuration requise Version Web:
- Connexion permanente à l'internet
- Navigateur web moderne, par exemple Chrome, Microsoft Edge (à partir de Windows 10), Safari et Firefox sous les systèmes d'exploitation Windows, Linux, macOS, iOS, iPadOS, Android.