Seuil de pression sélectionnable (ECO)
Seuil de pression sélectionnable (ECO)
Compatibilité produit
Festo Motion Terminal

Seuil de pression sélectionnable (ECO)

Please sign in to see prices or request test licenses

Revenir aux résultats de recherche
Faites des économies d'énergie en paramétrant différents seuils de pressions. Modifiez simplement la pression pour une sélection de mouvements en la réduisant au seuil voulu. Vous pouvez également gérer la vitesse en réglant l'étranglement.
Description

La Motion App „Seuil de pression sélectionnable (ECO)“ permet de réaliser un mouvement du vérin à économie d'énergie avec une force définie. Vous évitez ainsi une consommation d'air inutilement élevée en cas d'actionneurs surdimensionnés. Un ordre de commande dans la chambre de mise sous pression entraîne la réduction de la pression pour le mouvement complet. Le même résultat peut être obtenu avec un manodétendeur côté mise sous pression. Côté échappement, l'étranglement se poursuit si la vitesse doit être réglée.

En tant qu'utilisateur, vous pouvez programmer des pressions variables dans la position finale pour reproduire dans l'application des forces définies telles que des presses par exemple. Le changement de format pour chaque sortie du distributeur et en cycles est très facile à réaliser avec une commande API. Les capteurs intégrés permettent de définir une pression fixe pour les deux sorties de distributeur indépendamment l'une de l'autre. Le Festo Motion Terminal VTEM régule automatiquement la pression et signale à la commande pilote la pression présente sur chaque sortie du distributeur.

En tant qu'élément du kit de démarrage Motion App, vous pouvez affecter cette App à chaque emplacement de distributeurs, et même à plusieurs en même temps.

Détails techniques

-       Références dans la Motion App et par l'automate API :

  • Pression sur canal 2 et ouverture de l'étrangement sur canal 4
  • Pression sur canal 4 et ouverture de l'étrangement sur canal 2

-       Renvoi à la commande :

  • Pression sur canal 2
  • Pression sur canal 4

-       Fonction de pré-mise sous pression :

  • Si, au démarrage de la Motion App, la pression d'échappement dans les chambres du vérin est inférieure à 2 bar, les deux chambres sont mises sous pression en fonction du seuil paramétré, avant le démarrage d'un mouvement programmé. Ce qui empêche la rentrée des pistons dans une position finale pré-mise à l'échappement.

-       Efficacité énergétique :

  • Le seuil de pression côté admission est décisif pour augmenter l'efficacité énergétique de ce mouvement. Une réduction conséquente par rapport à la pression d'alimentation peut considérablement réduire la consommation énergétique. La baisse du seuil de pression et donc le potentiel d'économie d'énergie lié dépendent fortement du type de charge de l'actionneur.

-       Plage de validité :

  • Plage de pression : 0 … 8 bar rel.
  • Pression de consigne dans la chambre du vérin 2 …  8 bar rel.

-       Notes :

  • Si la valeur est sous 0,1 bar rel. au dessus de la pression détectée à l'échappement, le manodétendeur est mis à l'échappement. Il s'agit d'une fonction standard sur tous les manodétendeurs Festo. Au delà de la pression d'alimentation détectée, elle est limitée.
  • Les notions seuil de pression et échappement ne se rapportent pas aux raccords des distributeurs mais au mouvement. Sortie : seuil de pression (4), échappement (2), entrée : seuil de pression (2), échappement (4)