The store will not work correctly when cookies are disabled.
Festo utilise des cookies pour améliorer les performances, optimiser les fonctionnalités, analyser les accès et personnaliser le contenu et les affichages. Vous pouvez vous opposer à tout moment à l'utilisation de cookies. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de protection des données et notre politique en matière de cookie.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
Réduisez la durée de vos cycles jusqu'à 70% ! Avec “Soft Stop”, vous pouvez mettre en œuvre un positionnement hautement dynamique en douceur sans absorbeurs de chocs vulnérables à l'usure. Ce qui réduit les temps de maintenance, augmente la durée de vie de votre système et optimise votre productivité.