Les entraînements électriques sont un composant important de l’automatisation d’usine. Ils sont souvent utilisés dans des applications qui nécessitent une grande flexibilité et un positionnement précis. La technique des entraînements électriques est donc particulièrement adaptée au positionnement libre, flexible et précis ainsi qu’aux longues courses de plus de 1 000 mm à des vitesses élevées et des temps de cycle courts. Les entraînements électriques consomment en outre moins d’énergie pendant le mouvement que les entraînements pneumatiques, par exemple, et fonctionnent sans à-coups.
Vous trouverez d’autres produits dans notre catégorie : Entraînements et actionneurs
Chaque application nécessite des mouvements mécaniques différents, linéaires ou rotatifs. Notre gamme de composants d’entraînement électriques est extrêmement large : outre les axes électriques , les vérins et les chariots, vous trouverez également des vérins rotatifs électriques , des butées électriques , des modules de manipulation électriques ainsi que les accessoires correspondants .
Qu’il s’agisse d’un axe à vis à billes, d’un axe à courroie crantée ou d’un bras mobile, les axes électriques de Festo convainquent par leur capacité de charge et leur rigidité élevées. En outre, nous proposons des unités d’axe à courroie crantée et à broche sous forme de solution complète : comprenant un actionneur intégré, un moteur et un régulateur de servo-entraînement.
Pour nos vérins et chariots électriques, vous pouvez choisir entre une vis à billes et une vis trapézoïdale comme type d’entraînement. Avec des courses de 5 à 500 mm et des tailles comprises entre 15 et 100, nous offrons la flexibilité nécessaire pour différentes applications. Ici aussi, vous trouverez des vérins électriques et des unités de translation sous forme de solutions complètes.
Nous proposons des vérins rotatifs électriques sous forme de module rotatif avec courroie dentée, d’entraînement rotatif avec moteur pas à pas et engrenage intégré, ainsi que, là aussi, la solution complète sous forme de module de vérin rotatif avec entraînement intégré, moteur et régulateur de servo-entraînement. L’assortiment comprend également une unité de fin de chaîne cinématique avec vérin rotatif intégré.
Les butées électriques servent dans la technique d’automatisation à l’arrêt ou à la séparation lors du transport de porte-pièces ou de palettes, pour un arrêt en douceur, silencieux et sûr et un équipement rapide et simple des systèmes de transfert sans air comprimé. Vous pouvez raccorder directement à l’API notre butée pour produits transportés de 0,25 à 100 kg sans contrôleur de moteur supplémentaire. L’alimentation électrique, la communication et le traitement logique se font directement dans l’appareil.
Dans le domaine des entraînements électriques pour l’automatisation d’usine, nous proposons également la manutention automatisée électrique. L’unité de manipulation complète du module roto-linéaire combine les mouvements rotatifs et linéaires, les deux mouvements pouvant être positionnés indépendamment l’un de l’autre. Le module préhenseur pivotant est idéal pour la préhension et la rotation/l’alignement de petits objets dans l’automatisation de laboratoire ou l’industrie électronique.