Vérins rotatifs électriques

Les vérins rotatifs électriques sont utilisés pour la rotation et le placement de pièces, les applications simples de table à plateau à indexation et en tant qu’axe de rotation dans les applications multiaxes. Nos solutions sont aussi variées que les exigences posées à un entraînement : outre les vérins rotatifs électriques sous forme de module rotatif avec courroie crantée, d’entraînement rotatif avec moteur pas à pas et réducteur ou de solution complète avec entraînement, moteur et régulateur d’entraînement, vous trouverez également chez nous une unité frontale avec vérin rotatif intégré.

Module de vérin rotatif ERMS

Le module de vérin rotatif ERMS est notre solution complète composée d’un actionneur intégré, d’un moteur et d’un régulateur de servo-entraînement. Il est adapté aux tâches de pivotement simples avec un angle d’oscillation de 90° ou 180° ainsi qu’aux charges mécaniques élevées. L’un des points forts est la simplicité de la mise en service selon le principe « plug and work » : tous les paramètres peuvent être réglés manuellement sur le module lui-même, sans aucun logiciel ni savoir-faire particulier. De plus, il ne nécessite pas de servo-variateur externe ou d’armoire électrique pour son installation. Les deux possibilités de commande intégrées en standard, E/S numériques et IO-Link, font d’ERMS un ensemble de solutions attractives pour les vérins rotatifs électriques.

Module de vérin rotatif ERMS

Module rotatif ERMB

Le module de rotation ERMB de Festo permet de tourner de manière dynamique et flexible. Il s’agit d’un module de rotation électromécanique avec courroie crantée qui peut être positionné librement et utilisé comme axe de rotation unique avec n’importe quel angle de rotation, même au-dessus de 360°, ou « stand-alone » comme petite table rotative commandée par CN. L'ERMB se distingue par sa construction compacte et sa fixation simple grâce à des interfaces de fixation sur tous les côtés.

Module rotatif ERMB

Vérin rotatif ERMO

Le vérin rotatif ERMO convient parfaitement en cas de charges élevées pour le pivotement, la rotation et l’alignement de pièces ou de pièces à usiner. Ce vérin rotatif électrique avec moteur pas à pas et engrenage intégré est facile à monter et est utilisé de façon classique pour des applications simples de table à plateau à indexation ainsi que comme axe de rotation dans les applications multiaxes. Son roulement à billes sans jeu est très précis, tandis que le plateau rotatif précontraint présente de très bonnes caractéristiques de planéité et de concentricité.

Vérin rotatif ERMO