Robotino® XT

Système d'apprentissage avec assistant de manipulation

Le Robotino® XT combine le système d'apprentissage mobile Robotino® avec une version portable du Bionic Handling Assistant. Tout comme son successeur, le Robotino® XXT, il sert de plateforme de recherche pour développer de nouveaux procédés et outils pour l'automatisation du futur.

Librement mobile et contrôlable avec précision

Que ce soit vers l'avant, vers l'arrière ou sur le côté - avec un total de douze degrés de liberté, le robot peut manœuvrer dans les plus petits espaces et aligner avec précision son bras de préhension. Ceci est rendu possible grâce à l’alimentation énergétique mobile et à un terminal de distributeurs piézoélectriques intégré : il a déjà ses propres régulateurs de pression à bord et assure un dosage précis de l’air comprimé à l’intérieur des chambres à air du bras pneumatique.

Bras de préhension flexible : sécurité en contact direct

La flexibilité du bras de préhension permet un contact direct et sûr entre l'homme et la machine. En cas de collision avec des personnes, le système s'esquive immédiatement sans modifier le comportement dynamique général désiré. Même en cas de défaillance de l'électronique ou de la régulation, le système d'assistance ne présente aucun danger car sa flexibilité inhérente à sa structure entre alors en jeu.

Un système d'apprentissage éprouvé : inspirer les jeunes pour la technologie

Dans le domaine de l'enseignement technique, le Robotino® a déjà fait ses preuves en tant que système d'apprentissage. Il a un effet particulièrement motivant sur les jeunes. La plateforme robotique peut être complétée par de nombreux composants et configurée pour une grande variété de tâches à l'aide du logiciel approprié. Les bases techniques peuvent ainsi être enseignées de manière passionnante et pratique - par exemple la technique d'entraînement électrique et la cinématique, la technologie des capteurs et des commandes, le traitement de l'image et les techniques de programmation.


Ce projet fait partie du Bionic Learning Network, point de fusion entre nature et technologie.


En collaboration avec des instituts, des universités et des partenaires, nous étudions les principes biologiques afin de développer des idées et des solutions innovantes pour notre cœur de métier, à savoir les techniques d'automatisation et la formation technique. Découvrez tous les aspects du Bionic Learning Network ou découvrez d'autres sujets passionnants concernant Festo dans notre blog.

Accéder au blog