La biotechnologie désigne l’utilisation technique de systèmes biologiques, de cellules ou d’organismes pour le développement de produits et de processus. Elle regroupe des disciplines telles que la biologie, la chimie, la technologie des procédés et l’automatisation. L’objectif est de contrôler, surveiller de manière ciblée les processus biologiques et de les transformer en processus stables et reproductibles.

Les applications biotechnologiques s’étendent du travail en laboratoire aux processus de production industrielle en continu. La conception technique détermine de manière décisive si un processus biologique peut être évolutif et exploité de façon économique.

Les procédés biotechnologiques sont aujourd’hui utilisés dans une variété d’industries et représentent des applications clés de la biotechnologie dans différents secteurs. Dans l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique, ils constituent la base de la fabrication de substances actives complexes, de vaccins ainsi que de thérapies cellulaires et géniques. En biotechnologie industrielle, les procédés biologiques sont notamment utilisés dans les fermentations ou les transformations enzymatiques.

De même, l’industrie alimentaire‑ et l’industrie des boissons utilisent de plus en plus la biotechnologie pour optimiser les processus ou développer de nouveaux produits. En outre, elle prend de l’importance dans les domaines de l’énergie et de l’environnement, par exemple avec des concepts durables de stockage et de conversion. Malgré leurs objectifs variés, ces applications sont unies par l’exigence élevée en matière de précision technique et de stabilité des processus.

L’importance croissante de la biotechnologie est étroitement liée aux évolutions mondiales et à la quête d’une croissance durable. La demande de méthodes de production durables augmente, tout comme celle de produits bio-sourcés et personnalisés. Parallèlement, les processus biotechnologiques doivent être transférés plus rapidement de la recherche à l’échelle industrielle.

Ce processus de mise à l’échelle présente de nouveaux défis techniques. Les processus manuels atteignent rapidement leurs limites, tandis que les systèmes automatisés permettent des conditions reproductibles et une qualité de processus constante. L’automatisation devient ainsi un élément central pour la biotechnologie moderne.

Les applications biotechnologiques imposent des exigences particulières en matière de technologie des installations et d’automatisation. Les paramètres de processus tels que la température, la pression, les débits de fluides et la composition des gaz doivent être réglés avec précision et surveillés en continu. En même temps, des conceptions hygiéniques et des composants stérilisables sont indispensables pour protéger les systèmes biologiques sensibles.

À cela s'ajoute le besoin de concepts d’installation flexibles et modulaires. Les processus doivent pouvoir s’adapter à différents stades de développement : de l'essai en laboratoire à l’installation de production. Une stratégie d’automatisation continue permet une transmission et une mise à l’échelle cohérentes des processus.

Festo accompagne les applications biotechnologiques avec un portefeuille conçu spécifiquement pour répondre aux exigences techniques des processus biologiques. L’accent est mis sur la connexion entre l’automatisation, le matériel orienté processus et un solide savoir-faire en matière d’ingénierie.

Par ailleurs, Festo s’investit activement dans la recherche sur les technologies d’avenir. Dans le cadre de projets d’innovation, les principes biologiques sont analysés et mis en œuvre dans des applications techniques. Exemples de cela sont la PhotoBionicCell et la BionicHydrogenBattery, qui démontrent comment les processus biologiques peuvent être exploités pour des approches innovantes dans l’énergie, l'utilisation des ressources et le design de systèmes. Ces projets de recherche apportent des stimuli importants au développement de nouvelles applications biotechnologiques et soulignent l’ambition de combiner innovation et pratique industrielle.

PhotoBionicCell

La PhotoBionicCell illustre comment les processus biologiques peuvent être combinés avec des techniques modernes de commande et de régulation. Elle est un exemple de la démarche visant à rendre les réactions biologiques maîtrisables techniquement et ainsi à ouvrir de nouvelles applications biotechnologiques.

La PhotoBionicCell illustre comment des processus biologiques peuvent être combinés avec des techniques modernes de commande et de régulation. Elle est un exemple de la démarche visant à rendre les réactions biologiques maîtrisables techniquement et ainsi à ouvrir de nouvelles applications biotechnologiques.

→ En savoir plus

BionicHydrogenBattery

Avec la BionicHydrogenBattery, Festo s’inspire des principes de fonctionnement biologiques dans le contexte des systèmes énergétiques durables. La solution montre comment des concepts basés sur la biotechnologie peuvent être techniquement réalisés pour la production et le stockage d’énergie et intégrés dans des systèmes globaux.

→ En savoir plus

Avec la BionicHydrogenBattery, Festo s’inspire des principes de fonctionnement biologiques dans le contexte des systèmes énergétiques durables. La solution illustre comment des concepts basés sur la biotechnologie pour la production et le stockage d’énergie peuvent être mis en œuvre techniquement et intégrés dans des systèmes globaux.

Les exemples mentionnés sont représentatifs du portefeuille de biotechnologie de Festo. De plus, Festo accompagne les applications biotechnologiques tout au long du processus : des composants d’automatisation individuels jusqu'aux solutions globales d’ingénierie et de systèmes. Les exigences biologiques, liées aux procédés et techniques sont ainsi systématiquement regroupées.

Étant donné que les projets biotechnologiques sont uniques, l’échange direct de connaissances spécialisées est déterminant. Festo assiste les utilisateurs dans l’analyse de leurs besoins spécifiques et dans le développement de solutions techniques adaptées à leurs projets.

Prendre contact maintenant

La biotechnologie est une technologie clé pour de nombreuses industries et continuera de gagner en importance. Le succès des processus biotechnologiques dépend principalement d’une mise en œuvre technique précise, fiable et évolutive.

Festo combine son expertise en automatisation avec une profonde compréhension des processus et aide les entreprises à réaliser efficacement et durablement des processus biologiques, depuis le laboratoire jusqu’à leur application industrielle.