MecLab est une solution compacte permettant de s'initier à l'automatisation industrielle et sert de système de formation modulaire dans l'enseignement technique. Chaque station reproduit un élément d'automatisation réaliste et s'utilise seule ou avec d'autres stations.
De plus, les différentes stations peuvent être regroupées pour former des chaînes de production plus complexes . Des chaînes de processus continues émergent et reproduisent les processus industriels réels et offrent de multiples possibilités pour un travail axé sur des projets .
Après une brève période d'initiation, les étudiants peuvent utiliser MecLab en toute autonomie. Ils analysent les processus, planifient les procédures, mettent en œuvre des solutions pour optimiser sans cesse le système.
Grâce à l'échange de composants , les exercices standard peuvent être adaptés et modifiés selon les besoins. Les exercices peuvent donc s'adapter à différents niveaux d'apprentissage et réajustés à tout moment.
MecLab n'est pas un système rigide, mais peut être étendu de manière flexible. Outre les trois stations de base, des modules supplémentaires sont disponibles, notamment pour la la programmation avec des microcontrôleurs (Arduino) ou des contrôleurs logiques (LOGO!). Le système d'apprentissage peut ainsi être adapté de manière ciblée aux différents programmes scolaires, niveaux d'apprentissage et objectifs pédagogiques .
« Grâce au système MecLab, nous offrons une approche pratique et accessible des technologies d'automatisation. » Pour les élèves, il est essentiel non seulement de comprendre les concepts théoriques, mais aussi de pouvoir mettre en pratique les acquis.
Notre approche pédagogique repose sur l'apprentissage par la découverte, des projets concrets et des situations réelles. Nous soutenons ainsi la formation scientifique et technologique, contribuonsà la transmission du savoir-faire ainsi qu’au développement personnel des élèves. « Ces compétences revêtent une importance capitale tant pour les résultats économiques que pour le développement social. »
Dr Sandra Funk
Curriculum Architect & MecLab, Festo Didactic
MecLab a été spécialement conçu pour la formation en automatisation et répond aux besoins essentiels des établissements scolaires. Ce système d'apprentissage offre un environnement d'apprentissage pratique et motivant, dans lequel les contenus techniques sont assimilés de manière active.
La structure modulaire intègre des cas concrets d'utilisatuion flexibles, de l'initiation progressive à la réalisation d'un projet. Elle favorise de manière ciblée les compétences en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques telles que la résolution de problèmes et la pensée systémique.
Par son caractère intuitif , les élèves acquièrent très vite une grande autonomie, élaborent des solutions en équipe et découvrent les concepts techniques de manière pratique et captivante.
Avec MecLab, les élèves plongent dans l'univers de la production industrielle, pas à pas, selon une approche pédagogique et stimulante.
Le concept pédagogique de MecLab s'appuie sur des principes d'enseignement modernes et aide les enseignants à préparer leurs cours.
MecLab s'adapte aisément à divers environnements d'apprentissage, du poste de travail individuel en passant par le travail en équipe et aux équipes de projet jusqu'à l'installation dédiée à toute une classe. Grâce à sa modularité, le système s'utilise selon le type de cours et les objectifs pédagogiques, et convient aussi bien aux exercices structurés qu'au travail axé sur des projets. De plus, sa conception compacte autorise également des applications nomades.
Pour le pilotage, la programmation et la simulation des stations MecLab, FluidSIM Light / MecLab est utilisé. Ce logiciel permet le développement et la simulation de processus d'automatisation en mécatronique et en technique d'automatisation et aide les élèves à créer, tester et optimiser la logique de commande.
Grâce à la simulation concrète de processus industriels, les principes techniques sont présentés de manière claire, puis mis en pratique directement sur les stations MecLab.
Aucune MecLab a été conçu pour faciliter l'initiation à l'automatisation et s'adresse aux élèves des filières scientifiques et techniques.
Selon la version : 230V ou 110V.
Oui, toutes les stations sont modulaires et peuvent être combinées entre elles.
Oui, des pièces de rechange et des modules d'extension sont disponibles pour toutes les stations.
MecLab est installé par défaut via FluidSIM Light/MecLab .
Il est également possible de le commander via un microcontrôleur ou une commande LOGO!. Pour ces versions, Festo Didactic propose des kits préconfigurés adaptés.
Oui, il est possible d'acheter des licences supplémentaires de FluidSIM Light/MecLab pour Windows. Ces derniers sont exclusivement disponibles sous forme de pack de licences comprenant 8 licences.
Les supports pédagogiques des stations MecLab (548704/ 548705/ 548706) et des systèmes MecLab (549786/ 556276) sont disponibles gratuitement.
FluidSIM E/P/H est la version complète du logiciel qui regroupe toutes les fonctionnalités dédiées aux domaines de l'électrotechnique (E), de la pneumatique (P) et de l'hydraulique (H).
En outre, FluidSIM Light/MecLab dispose d'un ensemble de fonctionnalités réduit, spécialement adapté à MecLab.
La mise à niveau de FluidSIM Light/MecLab vers FluidSIM E/P/H n'est pas possible.
FluidSIM s'accompagne d'une série de vidéos qui traitent de différents sujets tels que GRAFCET, la création de projets et d'autres fonctions de base et avancées du logiciel.
Le logiciel FluidSIM Light/MecLab est téléchargeable ici .