Hoe geïntegreerde explosiebeveiliging werkt

Betrouwbare explosiebeveiliging is gebaseerd op drie niveaus:

  • Primaire bescherming voorkomt de vorming van een explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld door middel van gesloten systemen of afzuiging.
  • Secundaire bescherming voorkomt ontstekingsbronnen in kritieke gebieden. Hier worden gecertificeerde componenten gebruikt.
  • Tertiaire bescherming beperkt de gevolgen van een explosie, bijvoorbeeld door ontwerpmaatregelen zoals drukontlasting.

Samen zorgen ze voor een veilige en efficiënte werking van de installatie.

Inzicht in explosiebeveiliging wereldwijd: Normen en richtlijnen in een oogopslag

IECEx - Internationale basis

Het IECEx-systeem is de wereldwijd erkende basis voor de explosiebeveiliging van elektrische apparatuur.
Het definieert gestandaardiseerde test- en certificatieprocedures op basis van IEC-normen en wordt in veel landen gebruikt als referentie voor nationale systemen.

Wat je moet weten over IECEx:

  • Wereldwijde vergelijkbaarheid: Uniforme testprincipes, internationaal erkend.
  • Harmonisatie: IECEx vormt de basis voor veel regionale systemen (bijv. ATEX, INMETRO, CCC, KOSHA).
  • Efficiëntie: Enkele test - herbruikbare certificaten voor vele markten.
  • Veiligheid: Hoge transparantie en traceerbaarheid van testresultaten via geaccrediteerde instanties.
  • Uw voordeel: Minder complexiteit in wereldwijde projecten en eenvoudigere autorisatieprocessen.

ATEX - Europese richtlijn

De ATEX-richtlijn (2014/34/EU) specificeert de vereisten voor apparaten en beveiligingssystemen in explosiegevaarlijke omgevingen binnen de EU. Het beschrijft hoe installaties, componenten en toebehoren worden beoordeeld en goedgekeurd met betrekking tot hun ontstekingsbronnen, zoneclassificaties en apparatuurcategorieën.

Wat je moet weten over ATEX:

  • EU-autorisatie: Verplichte vereiste voor alle apparaten die in de EU worden gebruikt. In tegenstelling tot andere richtlijnen wordt ATEX toegepast op elektrische en mechanische onderdelen.
  • Verantwoordelijkheid: Exploitanten moeten bewijs voorleggen van de beoordeling van het ontstekingsgevaar en documentatie.
  • Aanvullende inspectieverplichtingen: Naast de technische inspectie is ook een bewijs van fabricagekwaliteit vereist.
  • Verwijzing naar IECEx: Gebaseerd op dezelfde normen, maar met aanvullende wettelijke vereisten.
  • Uw voordeel: Volledige rechtszekerheid en vereenvoudigde vrijgave van de markt binnen de EU.

UL / FM - Noord-Amerika

De VS en Canada hebben hun eigen systemen voor het classificeren van explosieve atmosferen: NEC 500 (Class/Division) en NEC 505 (Zone Concept). Certificeringen worden uitgevoerd door organisaties zoals UL (Underwriters Laboratories) en FM (Factory Mutual), die onafhankelijk van IECEx testen.

Wat je moet weten over UL / FM:

  • Eigen concept: Het gebruik van klassen/indelingen in plaats van zones vereist een aparte projectplanning.
  • Verschillende terminologie: Verschillende etikettering en documentatie in vergelijking met IECEx.
  • Certificeringsinstanties: UL- en FM-test volgens Noord-Amerikaanse veiligheidsvoorschriften.
  • Geen automatische erkenning: IECEx-certificaten vereisen een aanvullende UL- of FM-test.
  • Uw voordeel: Soepele goedkeuring en operationele betrouwbaarheid op de Noord-Amerikaanse markt.

CCC Ex / NEPSI - China

China heeft het nationale CCC Ex-systeem (China Compulsory Certification - Explosion Protection) geïntroduceerd, dat de vroegere NEPSI-goedkeuring vervangt. Certificering is verplicht voor de Chinese markt en is gebaseerd op nationale GB-normen die zijn afgeleid van IEC-normen.

Wat je moet weten over CCC Ex / NEPSI:

  • Verplichte certificering: Voorwaarde voor het op de markt brengen en het gebruik in China.
  • Nationale aanpassing: Gebaseerd op IECEx, maar met landspecifieke testvereisten.
  • NEPSI-tests: NEPSI is een nationaal, door de staat erkend testcentrum voor technische evaluatie en testrapporten als onderdeel van de CCC Ex-certificering.
  • Afwijkende etikettering: CCC Ex-logo en GB-keuringsnummer vereist.
  • Uw voordeel: Veilige markttoegang en wettelijk conforme documentatie in China.

INMETRO - Brazilië

Het Braziliaanse INMETRO-systeem is gebaseerd op IECEx, maar vereist lokale tests door geaccrediteerde instanties (OCP). INMETRO-certificering is verplicht voor het gebruik van elektrische apparaten in Ex-zones.

Wat je moet weten over INMETRO:

  • Nationale inspectiecentra: Lokale OCP's voeren inspecties en certificeringen uit.
  • Geen automatische erkenning: IECEx-certificaten zijn alleen bedoeld als technische referentie.
  • Verplicht voor operators: Geen inbedrijfstelling mogelijk zonder INMETRO-certificaat.
  • Marktspecifieke etikettering: Duidelijke etikettering in overeenstemming met de Braziliaanse normen.
  • Het voordeel voor u: Toelatingszekerheid voor Latijns-Amerika en vereenvoudigde samenwerking met lokale autoriteiten.

KOSHA - Zuid-Korea

KOSHA (Korea Occupational Safety and Health Agency) certificeert apparaten voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar. De vereisten zijn gebaseerd op IECEx, maar vereisen aanvullende nationale tests en etikettering.

Wat je moet weten over KOSHA:

  • Vereiste nationale autorisatie: Vereist voor het gebruik van elektrische apparaten in Korea.
  • Technische nabijheid tot IECEx: De basisnormen zijn hetzelfde, maar met hun eigen testmethodologie.
  • Aanvullende inspecties: In bepaalde gevallen is een aanvullende KOSHA-inspectie op locatie vereist.
  • Markttoegang: Gebruik in proces- en chemische fabrieken is niet mogelijk zonder certificaat.
  • Jouw voordeel: Veiligheid en acceptatie voor projecten op de Koreaanse markt.

PESO - India

In India reguleert de Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) de explosiebeveiliging voor apparatuur in gevaarlijke atmosferen. Certificering is wettelijk verplicht en is gebaseerd op IECEx-normen met aanvullende nationale vereisten.

Dit is wat PESO kenmerkt:

  • Verplichte goedkeuring: Voorwaarde voor installatie in raffinaderijen en chemische fabrieken.
  • Technische basis: IECEx-conforme testmethoden met Indiase aanvullingen.
  • Documentatie-eisen: Voor invoer en gebruik is uitgebreide documentatie vereist.
  • Risicovermijding: Een ontbrekende goedkeuring kan stillstand en aansprakelijkheidsrisico's veroorzaken.
  • Uw voordeel: Rechtszekerheid en voorspelbare projectgoedkeuringen op de Indiase markt.

TIIS - Japan

TIIS (Technology Institution of Industrial Safety) is het nationale testsysteem van Japan voor apparatuur in omgevingen met ontploffingsgevaar. TIIS-certificering is verplicht voor markttoegang en garandeert dat producten voldoen aan de Japanse veiligheidsnormen.

Wat je moet weten over TIIS:

  • Nationale verplichting: Geen gebruik in Japan mogelijk zonder TIIS-certificaat.
  • Eigen etikettering: Afwijkend van IECEx en met nationaal testnummer.
  • Aparte goedkeuring: IECEx- of ATEX-certificaten worden niet automatisch erkend.
  • Hoge testdiepte: Er wordt speciale aandacht besteed aan stabiliteit op lange termijn, materiaalkwaliteit en elektrische veiligheid.
  • Uw voordeel: Lokale goedkeuring en volledige conformiteit met Japanse normen.

ANZEx - Australië / Nieuw-Zeeland

Het ANZEx-systeem is gebaseerd op IECEx-normen, aangevuld met landspecifieke test- en etiketteringseisen. Het is de nationale certificering voor de explosiebeveiliging van elektrische apparatuur in Australië en Nieuw-Zeeland.

Dit is wat ANZEx kenmerkt:

  • Gebaseerd op IECEx: Bijna identieke technische basis.
  • Regionale verplichting: Vereist voor ex-operatie in Australië en Nieuw-Zeeland.
  • Lokale testorganisaties: Certificering alleen mogelijk door nationale organisaties.
  • Wettelijke veiligheid: Er is rekening gehouden met nationale vereisten die verder gaan dan IECEx.
  • Uw voordeel: Erkenning van internationale testrapporten en gemakkelijke markttoegang in Oceanië.

Veiligheid begint met de juiste zonering

In explosieve atmosferen wordt onderscheid gemaakt naargelang de frequentie en de duur van het voorkomen van een explosieve atmosfeer. De juiste zonering is cruciaal voor het selecteren van geschikte componenten en het betrouwbaar vermijden van ontstekingsgevaar.