• Produits
  • Téléchargements

Contrôle robuste pour les vannes oscillantes

Les vérins rotatifs DAPS sont spécialement adaptés aux exigences de l’industrie des process. Le couple de torsion est produit par une cinématique de levier et d’oscillation. Ceci est avantageux pour surmonter les couples de rupture élevés des vannes. En raison de leur robustesse et de leur gradation de couple, les vérins rotatifs DAPS commandent principalement des vannes d’écoulement de fluide avec un angle de rotation limité à 90°, comme les vannes à boisseau sphérique et les vannes papillon.