Cartridge QSPKG10-4

132622

GTIN: 4052568028053

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 10 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
2.3 mm