Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-3AP4-85-R1
1492091
GTIN: 4052568235123
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.09 m³/h
Aansluiting armatuur
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch