Ronde cilinder EG-6-20-PK-3

15894

GTIN: 4052568066734

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
11.8 N
Slag
20 mm
Demping
eenzijdig - niet instelbaar