Magneetventiel MN1H-2-1 1/2-MS
161734
GTIN: 4052568129262
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G1 1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
30500 l/min
Mediumdruk
0.5 bar - 10 bar