Inschakelventiel HE-1/2-D-MAXI
186514
GTIN: 4052568014759
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5600 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 16 bar
Bedieningswijze
manueel