Smoorventiel met terugslagklep GRR-1/2
2111
GTIN: 4052568000110
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
1300 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Instelelement
Rolhefboom