Precisiedebietregelventiel GRPO-70-1/8-AL
542024
GTIN: 4052568179854
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoorfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
40.7 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedrijfsdruk
0 bar - 8 bar
Instelelement
Draaiknop met schaal