Zwenkaandrijving DAPS-4000-090-RS2-F25

561694

GTIN: 4052568208875

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G3/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
5000 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F25
Asaansluiting
T55