Elektroslede EGSK-33-200-6P

562773

GTIN: 4052568209810

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
33
Max. toevoerkracht Fx
150 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
200 mm