Zwenkaandrijving DFPD-20-RP-90-RS60-F05-R3-EP

8048017

GTIN: 4052568287870

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
14.7 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F05
Asaansluiting
T11