Koppelingcontrastekker NPHS-D6-P-G38

8059268

GTIN: 4052568290146

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1216 l/min - 2083 l/min
Nominaal aanhaalmoment
12.5 Nm