Minislede DGST-6-30-E1A

8078830

GTIN: 4052568446611

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
34 N
Slag
30 mm
Demping
Elastomeerdemping, aan beide zijden, slag niet instelbaar
Positiedetectie
voor naderingssensor