Ventiel VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R16-F10
8201899
GTIN: 4052568643027
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
493 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar