Drukregelventiel MS9-LR-G-PI10-VS
8203865
GTIN: 4052568649333
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bedrijfsdruk
6 bar - 11 bar
Drukregelbereik
0.1 bar - 10 bar
Max. drukhysterese
0.05 bar