Kunststofslang PUN-H-3/8-TSW-150-CB

8203976

GTIN: 4052568650834

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø inch
3/8
Debietrelevante buigradius
52.121 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.993 bar - 9.997 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 63 °C