Diagnose lekkage
Please sign in to see prices or request test licenses
Minder stilstand van de installatie door preventief onderhoud en snellere opsporing van de fout: door afzonderlijke diagnosecycli en gedefinieerde drempelwaarden kunnen lekkages in de door de Festo Motion Terminal uitgevoerde toepassing individueel worden herkend en opgespoord.
Met de Motion-app „Diagnose lekkage“ kunt u de lekkage van een volume of pneumatische aandrijving in de applicatie opsporen. Deze Preventive Maintenance-app dient ter herkenning van beschadigde of verouderde slangenstelsels en plotseling ontstane lekkages. De Motion-app kan ook vroegtijdig lekkages door slijtage van cilinders of ventielen herkennen. Er vindt geen permanente procesbewaking plaats.
De Motion-app start een eigen diagnosecyclus met het aanlopen van beide eindstanden. Gedurende de diagnose wordt de cilinder meermaals uit- en weer ingeschoven. Het lekkagedebiet wordt hoofdzakelijk berekend op basis van het cilindervolume of het complete volume inclusief slangvolume en de gemeten drukverandering. Daarom moeten de systeemparameters goed worden ingevoerd.
Bij de standaardinstelling wordt de meting van de drukverandering pas gestart als de drukveranderingen als gevolg van de temperatuurdynamiek grotendeels zijn afgezwakt. Naargelang de grootte van het volume is een langere blokkeertijd nodig. Om de lekkage te berekenen wordt het drukverlies bij een ventiel (aandrijving in eindstand) bepaald.
Behalve het berekende lekkagedebiet wordt de lekkagestatus voor de desbetreffende aansluiting van het ventiel vermeld. Om de statusdrempel te bepalen moet eerst een referentiebeweging in de toestand Goed van de installatie worden uitgevoerd. Hierbij wordt de referentiewaarde van de lekkage bepaald, bijv. bij het installeren van de installatie. De referentiewaarden worden persistent opgeslagen en in een parameterset bewaard. Als er een geldige referentiewaarde voor de lekkage is, wordt het actueel bepaalde lekkagedebiet vergeleken met de referentiewaarde en als lekkageverandering (delta t.o.v. de referentiewaarde) in l/h uitgegeven. Aan de hand van vooraf gedefinieerde grenswaarden voor delta wordt de status overeenkomstig de VDMA-norm tevens als getalswaarde (0, 1, 2, 3) of als verkeerslicht (rood, oranje, geel, groen) weergegeven.
De Motion-app „Diagnose lekkage“ kan tegelijkertijd op alle ventielplaatsen van de bijbehorende Festo Motion Terminal worden uitgevoerd.
- Debiet:
- Meetbereik 2 … 600 l/h
- Opgaven in de Motion-app en door de PLC-besturing:
- Start diagnose
- Annulering diagnose
- Start referentiemeting
- Annulering referentiemeting
- Teruggave aan besturing:
- Status van de herkenning
- Lekkagewaarde kanaal 2
- Lekkagewaarde kanaal 4
- VDMA-evaluatie
- Voorbeluchtingsfunctie:
- Als bij het starten van de Motion-app de druk in de te ventileren cilinderkamer meer dan
20% onder de toevoerdruk ligt, wordt de te beluchten cilinderkamer aanzienlijk minder belucht. De te ontluchten kamer wordt dienovereenkomstig aanzienlijk minder ontlucht. Zo wordt ervoor gezorgd dat de toegestane energie bij de eindstand niet wordt overschreden.
- Aanwijzingen:
- De referentiebeweging moet worden uitgevoerd in de toestand Goed van de installatie, omdat deze toestand/waarde wordt gebruikt voor de toekomstige beoordeling van de lekkage.
- Naargelang de grootte van het volume is een gewijzigde blokkeertijd nodig.
- Als een cilinder wordt gebruikt die zich niet in de databank bevindt, kan dit tot verkeerde resultaten leiden.
- Beperkingen:
- Niet geschikt voor vacuüm
- De temperatuur van de perslucht moet in het volgende tolerantiebereik liggen: 10 °C … 30 °C
- Mogelijke toevoerdruk van de Festo Motion Terminal 0,5 ... 8 bar
- De gewichtskracht moet bij een inbouwpositie ongelijk aan 0 altijd kleiner zijn dan 75% van de pneumatische kracht
- Om de hieronder vermelde nauwkeurigheden te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de aandrijving door het in- en uitschuiven de desbetreffende eindstanden bereikt
- De gegevens over de nauwkeurigheid gelden voor: 0 ... 50 l/h:
- Absolute nauwkeurigheid:
- Klein volume 0,072 l: ±7 l/h
- Groot volume 5,074 l: ±15 l/h
- Kleine cilinder ADN-25-50-A-P-A: ±7 l/h
- Grote cilinder DSBC-63-500-PPVA-N3: ± 10 l/h
- Herhalingsnauwkeurigheid: ±10 l/h
- Toestand van het systeem bij beëindiging en annulering van de diagnose:
- Volume: eerst worden de volumes ontlucht, zodat het drukniveau van de afvoerlucht wordt ingesteld. Vervolgens worden alle membraankleppen van de hoofdtrap gesloten.
- Cilinder: na beëindiging van de lekkagebepaling in de cilinder worden alle boosters gesloten. Dat houdt in dat de op dat moment aanwezige druk ingesloten blijft, meestal de toevoerdruk in kamer 2 en de afvoerluchtdruk in kamer 4.
- Bij annulering van de lekkagebepaling worden alle membraankleppen van de hoofdtrap gesloten; dat houdt in dat de op dat moment aanwezige druk ingesloten blijft.