Elektrische stoppers

Elektrische aandrijvingen zijn niet meer weg te denken uit de fabrieks- en procesautomation. De voordelen liggen voor de hand: ze zijn niet alleen bijzonder kosteneffectief in het gebruik, maar ook zeer gemakkelijk te controleren en te configureren. Dit geldt natuurlijk ook voor elektrische stoppers van Festo, die worden gebruikt om getransporteerde goederen tegen te houden en zo de materiaalstroom te automatiseren.

EFSD - de oplossing van Festo

Bij Festo is de elektrische stopper EFSD verkrijgbaar, die speciaal is ontworpen voor gebruik in transfersystemen waarbij voorwerpen van het ene naar het andere verwerkingsstation worden getransporteerd. Het kan met slechts twee schroeven rechtstreeks aan het profiel van het transfersysteem worden bevestigd en vereist tevens één elektrische schroefkoppeling voor elk van de in- en uitgangssignalen. Naast de eenvoudige installatie is de instelbare demping een ander highlight van de elektrische stopper, die wordt aangestuurd via een digitale I/O en zorgt voor dempen en stoppen via de uitgave van een sensorsignaal tot aan directe opdrachtontvangst via de programmeerbare besturing PLC.

Stoppercilinder EFSD

Kenmerken van de stopper

De elektrische stopper EFSD heeft een geïntegreerde motorcontroller en een gecombineerde interface met de stroomtoevoer. Hierdoor kan hij rechtstreeks worden aangesloten op de digitale I/O van een PLC en werkt hij mono-energetisch, d.w.z. hij heeft geen perslucht nodig. Stroomtoevoer, communicatie en logische verwerking vinden rechtstreeks op het apparaat plaats. De EFSD gebruikt LED's voor statusweergave en voor status- en foutmeldingen, terwijl het sensor- en actuatorsignaal wordt uitgevoerd via M12-stekkers.
EFSD maakt een zachte stop mogelijk voor transportgoederen van 0,25 tot 100 kg en is onze aantrekkelijke oplossing voor een snelle en eenvoudige uitrusting van transfersystemen volledig zonder perslucht in drie verschillende bouwgroottes.

Werkingsprincipe

De elektrische stopper EFSD heeft drie standen. In stand 1, de uitgangspositie, is de aanslag van de stoppercilinder uitgeschoven en gereed om inkomend materiaal tegen te houden. In deze stand is de lichtdiode statusmelding "Gesloten" en is het ingangssignaal 0.
In stand 2, de houdstand, is het vervoerde materiaal gedempt en afgeremd door de in de elektrische stopper ingebouwde demping en wordt het vervolgens gedurende een bepaalde tijd in positie gehouden. Ook in deze stand is de lichtdiode-statusmelding "Gesloten" en is het ingangssignaal 0.
Pas in stand 3, de vrijgavestand, verandert de LED-statusmelding in "Open" en het ingangssignaal in 1. In deze stand wordt de aanslag van de elektrische stoppers ingetrokken en komt het getransporteerde materiaal vrij.