Stoppercilinder EFSD
Heel makkelijk op een zachte manier stoppen: de elektrische stopper voor transportgoed van 0,25 tot 100 kg kunt u zonder extra motorcontroller direct op de PLC aansluiten. De stroomtoevoer, communicatie en logische verwerking gebeuren direct in het apparaat.
- Snelle en eenvoudige uitrusting van transfersystemen zonder perslucht
- Voor het stoppen voor getransporteerd materiaal van 0,25 kg tot 100 kg
- Toestands- en foutmelding voor visuele foutdiagnose
- Aansturing via digitale I/O van een bovengeschikte sturing, bijv. Terminal CPX, vereenvoudigt de inbedrijfstelling
- Bevestigingsinterface voor eenvoudige montage aan transfersystemen
- Instelbare dempingskracht