Elektrische zwenkaandrijvingen worden gebruikt voor het draaien en plaatsen van onderdelen, eenvoudige toepassingen met indexeertafels en als roterende as in meerassige toepassingen. Zo verschillend als de vereisten voor een aandrijving kunnen zijn, zo verschillend zijn ook onze oplossingen: Naast elektrische zwenkaandrijvingen als draaimodule met tandriem, als draaiaandrijving met stappenmotor en tandwielkast of als totaaloplossing met aandrijving, motor en servomotor drive, vindt u hier ook een fronteenheid met geïntegreerde draaiaandrijving.
De ERMS draai-aandrijvingseenheid is onze totaaloplossing bestaande uit geïntegreerde aandrijving, motor en regelaar. Hij is geschikt voor eenvoudige zwenkopdrachten met een zwenkhoek van 90° of 180° en een grotere mechanische belasting. Een highlight is de eenvoudige inbedrijfstelling volgens het plug and work principe: alle parameters kunnen handmatig worden ingesteld op de eenheid zelf, zonder software of speciale kennis. Bovendien is voor de installatie geen externe servomotor drive of schakelkast nodig. De twee standaard geïntegreerde besturingsopties, digitale I/O en IO-Link, maken van ERMS een aantrekkelijk oplossingspakket voor elektrische zwenkaandrijvingen.
Dynamisch en flexibel draaien lukt vooral met behulp van de Festo draaimodule ERMB. Het is een elektromechanische draaimodule met tandriem die vrij kan worden gepositioneerd en gebruikt als een enkele roterende as met een willekeurige rotatiehoek, zelfs boven 360°, of "stand-alone" als een kleine NC-gestuurde draaitafel. ERMB scoort met een compact ontwerp en ongecompliceerde montage dankzij bevestiging-interfaces aan alle zijden.
De ERMO draaiaandrijving is bij uitstek geschikt voor hogere belastingen voor het zwenken, roteren en uitlijnen van onderdelen of werkstukken. Deze elektrische zwenkaandrijving met stappenmotor en geïntegreerde tandwielkast is eenvoudig te monteren en wordt klassiek gebruikt bij eenvoudige indexeertafel-toepassingen en als roterende as in meerassige toepassingen. Het spelingsvrije kogellager is zeer nauwkeurig, terwijl de voorgespannen draaiplaat zeer goede axiale en radiale uitloopeigenschappen heeft.