Draaimodule ERMB
Dynamisch en flexibel draaien: met de vrij positioneerbare, elektrische draaiaandrijfmodule ERMB is dat geen probleem. De module kan als afzonderlijke draaias met willekeurige draaihoeken >360° of als „stand alone“ als kleine NC-gestuurde draaitafel ingezet worden.
- Elektromechanische draaimodule met tandriemen
- Compacte constructie
- Aansluit-interfaces aan alle zijden
- Stabiele lagering van de aandrijfas
- Onbegrensde en flexibele draaihoek
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen