Optische sensoren van Festo

Optische sensoren worden gebruikt in de industrie, meer bepaald in de fabrieksautomation, om voorwerpen en hun kenmerken te detecteren door middel van licht. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het licht te onderbreken of de lichtintensiteit te wijzigen. Zij functioneren volgens bepaalde basisprincipes: diffuse mode sensoren (zonder en met achtergrondonderdrukking), retroreflectieve sensoren, kleurensensoren, afstandssensoren en gaffelfotocellen.

Lichtgeleiderapparaat SOE4

SOE4 is een van onze zeer nauwkeurige lichtgeleiderapparaat. Hij maakt schakelfrequenties tot 8000 Hz en reikwijdtes tot 2000 mm mogelijk en is leverbaar met lichtdiode-weergave en schakel- en analoge uitgang. Dankzij de verschillende montagemogelijkheden (DIN-railmontage of met doorgangsboring), vindt onze lichtgeleiderapparaat SOE4 een plaats waar hij nodig is.

Kleursensor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

Kleursensoren zenden een lichtstraal uit door middel van een zender en evalueren deze lichtstraal, die door het detectieobject wordt teruggekaatst, door middel van een ontvanger. De evaluatie is mogelijk voor de kleurwaarden rood, groen en blauw. De Festo kleursensor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L heeft een bereik van 12 mm ... 32 mm en kan worden gebruikt in een omgevingstemperatuur van -10°C ... 55°C.

Opto-elektronische sensoren SOOD en SOOE

SOOD en SOOE zijn sensoren die opto-elektronisch functioneren. Dit betekent, bijvoorbeeld bij diffuse mode sensoren, dat de uitgezonden lichtbundel door het voorwerp op de ontvanger wordt gereflecteerd. De intensiteit van het gereflecteerde licht wordt geëvalueerd en de schakelafstand kan worden aangepast door de gevoeligheid van de ontvanger te wijzigen. Bij SOOE gebeurt dit door middel van IO-Link, potentiometer of teach-in procedure. Optische sensoren van dit type behoren tot de groep van de diffuse mode sensoren. Ze zijn een kosteneffectieve oplossing en kunnen zeer snel worden geïnstalleerd. Andere basisprincipes zijn diffuse mode sensoren met achtergrondonderdrukking, retroreflectieve sensoren, een-weg-lichtsensoren en afstandssensoren.

Opto-elektronische sensoren SOEG-E/S en SOEG-RS/RT

De opto-elektronische sensoren van de SOEG-serie zijn bijzonder geschikt voor gebruik op langere afstanden. SOEG-RS/RT heeft de functies van een retroreflectieve sensor en achtergrondonderdrukking en is in staat metalen en niet-geleidende voorwerpen van alle afmetingen te detecteren. SOEG-E/S is een een-weg-lichtsensor, voor een bereik tot 20 m. Kenmerkend voor beide optische sensoren zijn het ronde ontwerp en de elektrische aansluiting via een open kabeleinde of een stekker.

Gaffelfotocellen SOOF

De Festo gaffelfotocel SOOF behoort tot de groep van de een-weg-lichtsensoren. Het voordeel van dit type optische sensoren is dat zij zeer betrouwbaar en efficiënt zijn en dat zij zeer snel kunnen worden geïnstalleerd. Dankzij de robuuste behuizing heeft de SOOF een extreem hoge schok- en trillingsbestendigheid. SOOF is verkrijgbaar als polymeer- of metaalvariant, afhankelijk van welk materiaal het meest geschikt is voor uw toepassing. De SOOF gaffelfotocel heeft een 3-polige stekkeraansluiting en praktische lichtdiodes. SOOF-M (metaal) heeft een IO-Link en is zeer flexibel met verschillende bedrijfsmodi.

Opto-elektrische sensoren genereren licht (zender) en evalueren het gereflecteerde licht in de ontvanger. Deze sensoren detecteren voorwerpen en hun kenmerken, bijvoorbeeld door lichtonderbreking of een verandering in de lichtintensiteit. Er zijn verschillende basisprincipes: diffuse sensoren, diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking, retro-reflectieve sensoren, kleurensensoren, afstandssensoren, fotocellen, vorklichtbarrières enz.

In beeld: Festo optische sensoren

Hogere cyclustijden, betere procesbeheersing, kortere stilstandtijden: tegenwoordig is systeem- en machinebeheer dat een optimaal gebruik van middelen waarborgt, een kritische factor in het economische succes van een onderneming. Ook sensortechnologie is een onmisbaar onderdeel van dit succes in de wereld van de automatisering.

Hoge kwaliteit voor soepele processen

Optimale prestaties en maximale betrouwbaarheid: ons uitgebreide assortiment sensoren combineert deze belangrijke kernkwaliteiten en zorgt voor soepele en efficiënte productieprocessen.

Het volledige assortiment

Van de positiesensor SMAT tot de drukmeting met de druksensor SPAN en de stromingsmeting met de stromingssensor SFAH: onze productportefeuille dekt het volledige scala van klassieke sensortaken voor de pneumatiek. Daarnaast biedt Festo sensoren die zijn ontwikkeld voor nauwkeurige en betrouwbare contactdetectie en speciale taken. De nieuwe elektronische naderingsschakelaar SDBT-MSX is de eerste naderingsschakelaar met automatische schakelpuntinstelling. 

Optische sensoren

Dankzij hun optische meetmethode bestrijkt de sensorserie SO... een breed scala aan verschillende functies, van detectie van kleur en miniatuurcomponenten tot laserafstandsdetectie.

Diffuse sensoren met achtergrondverlichting kunnen objecten onafhankelijk van het oppervlak en de kleur detecteren.

Aanwezigheidsdetectie in automatiseringstechnologie.

Intelligente glasvezelsensor, die afhankelijk van de gekozen configuratie afstandsmeting kan doen, of werken door reflectie op objecten of als barrière. Afzonderlijke zender en ontvanger. het detectie venster kan worden aangeleerd, tijdsvertraging kan worden gedefinieerd. display en analoge uitgang geven de positie van het voorwerp aan.

Kleursensor: beschikbaar in ronde bouwvorm of blokvorm. Deze sensor evalueert de kleur van een opbject en is beschikbaar als diffuse sensor, als diffuse sensor met achtergrond onderdrukking of als retro reflectieve fotocellen. Difuse sensoren werken door een lichtbron die op een oppervlak schijnt en diffuus weerkaatst wordt. Een klein deel van de lichtstraal wordt opgevangen. Voordeel is dat de zender en de ontvanger in dezelfde behuizing zitten en dus maar 1 aansluiting nodig hebben. De achtergrondonderdrukking wordt gerealiseerd door een meetbereik in te stellen waardoor weerkaatsing van andere objecten dan de gemeten producten uitgesloten worden. Bij de retro reflectieve sensor wordt het licht direct door een reflector teruggekaatst en genereert een onderbreking in deze straal een schakeling.

Wat zijn elektro-optische sensoren?

Een optische sensor is een elektronische detector die licht, of een verandering in het licht, omzet in een elektronisch signaal. Deze sensoren zijn in staat om elektromagnetische straling van het infrarood tot de ultraviolette golflengten te detecteren. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in vele industriële en consumententoepassingen:

  • Lampen die automatisch aangaan bij duisternis
  • Positiesensoren die in werking treden wanneer een voorwerp een lichtstraal onderbreekt
  • Flitsdetectie, om een fotoflits te synchroniseren met een andere.
  • Foto-elektrische sensoren die de afstand, afwezigheid of aanwezigheid van een voorwerp detecteren.

Functie van een optische sensor

Een optische sensor zet lichtstralen om in elektronische signalen. Hij meet de fysieke hoeveelheid licht en vertaalt die vervolgens in een vorm die door een instrument kan worden gelezen. Een optische sensor maakt doorgaans deel uit van een groter systeem waarin een lichtbron, een meetinstrument en de optische sensor zijn geïntegreerd. Deze is vaak verbonden met een elektrische trigger. De trigger reageert op een verandering van het signaal in de lichtsensor. Een optische sensor kan de veranderingen van één of meer lichtbundels meten. Wanneer een verandering optreedt, werkt de lichtsensor als een foto-elektrische trigger en verhoogt of verlaagt daardoor de elektrische uitgang. Met behulp van deze toepassingen kunnen oppervlakken of objecten gedetecteerd worden. De techniek heeft een hoge nauwkeurigheid mits rekening gehouden wordt met omgevingslicht, toepassingen en applicaties en kan gebruikt worden voor kleine objecten, transparante objecten, reflecterende objecten.

 Er zijn veel verschillende soorten optische sensoren:

  • Fotogeleiders zetten een verandering van invallend licht om in een verandering van weerstand.
  • Fotovoltaïsche cellen, algemeen bekend als zonnecellen, zetten een hoeveelheid invallend licht om in een uitgangsspanning.
  • Fotodiodes zetten een hoeveelheid invallend licht om in een uitgangsstroom.
  • Fototransistors zijn een type bipolaire transistor waarbij de basis-collectorverbinding wordt blootgesteld aan licht. Dit resulteert in hetzelfde gedrag als een fotodiode, maar met een interne versterking.
  • Optische schakelaars worden gewoonlijk gebruikt in optische vezels, waarbij het elektro-optische effect wordt gebruikt om een schakeling over te schakelen naar een andere. Deze schakelaars kunnen worden uitgevoerd met bijvoorbeeld micro-elektromechanische systemen of piëzo-elektrische systemen.

Gebruikelijke toepassingen

  • afstandssensor
  • afstandsmeting
  • taster fotocel
  • nauwkeurig meten
  • objecten detecteren
  • controle
  • kleuren sensor
  • triangulatie