Gaffelfotocel SOOF
Vorksensoren zijn eenweglichtbarrières. Dit principe garandeert optimale betrouwbaarheid en efficiëntie. Betrouwbare herkenning gecombineerd met minimaal werk bij de installatie.
- Eenvoudig in te bouwen eenweg-fotocel
- Uitvoering: polymeer of metaal
- Robuuste behuizing: zeer stootvast en bestand tegen vibraties
- Beschermingsklasse IP67
- Elektrische aansluiting via stekker, M8x1, 3-polig
- LED-weergaven