Een ventiel wordt gebruikt om de debietrichting van een medium in een hydraulisch of pneumatisch systeem te veranderen, te openen of te sluiten. Daarvoor wordt bij pneumatische aandrijvingen meestal perslucht of een hydraulische vloeistof als vloeistof gebruikt. De ventielen verschillen wat betreft het ontwerp van hun bedieningselement, het aantal schakelstanden en debietwegen, alsmede de bedieningswijze: er zijn mechanisch bediende ventielen, pneumatisch of elektrisch bediende ventielen.
Ventielen worden gebruikt voor het sluiten, openen of veranderen van de stroomrichting van een medium. Voor de betreffende werkuitgangen hebben ventielen bijvoorbeeld een persluchtaansluiting en verscheidene luchtafvoeraansluitingen. De benaming van de ventielen - bijvoorbeeld 3/2- of 5/3-ventiel - verwijst naar het aantal aansluitingen en schakelstanden.
Ventielen moeten de perslucht of hydraulische vloeistof in het ventiel:
Om innovaties op pneumatisch gebied te stimuleren, biedt Festo vele verschillende proportionele ventielen en ventielen. Zo kunt u zelfs zeer complexe toepassingen gemakkelijk realiseren en veilig onder controle houden. Ontdek nu ons aanbod pneumatisch en elektrisch bediende ventielen - van uiterst compact voor nauwe installatieruimten tot uiterst robuust voor veeleisende omgevingen.
Elektrische of pneumatische ventielen kunnen worden gebruikt om actuatoren aan te sturen. Mechanisch bediende ventielen kunnen worden aangestuurd met 12, 24, 110 en 230 V. Gangbare varianten zijn hier bijvoorbeeld 3/2- of 5/3-ventielen. Men spreekt van mechanisch bediende ventielen wanneer het ventiel bijvoorbeeld door een knop, een hendel, een pedaal of een veer wordt geschakeld. Pneumatische ventielen daarentegen worden bediend met perslucht.
Normventielen van Festo zijn verkrijgbaar met elektrische of pneumatische bediening.