Proportionele ventielen

Om innovaties in de pneumatiek met een hoog niveau van expertise in proportionele technologie te stimuleren, biedt Festo een breed scala aan proportionele ventielen: proportionele drukregelventielen en proportionele wegventielen. Zo kunt u zelfs zeer complexe toepassingen gemakkelijk realiseren en veilig onder controle houden. Bij Festo profiteert u van een maximum aan individuele oplossingen en functies - met een minimum aan inspanningen voor inbouw, parametrering en inbedrijfstelling. Alle proportionele ventielen zijn meestal vooraf ingesteld - geïntegreerde technologieën verlossen je ook van tijdrovende routinetaken.

Meer producten vindt u in onze categorie: ventielen en ventieleilanden

Proportionele ventielen van Festo

Diverse ventielseries met verschillende werkdruk, nominale doorlaat, debietbereik en werktemperatuur – Festo biedt het optimale proportionele ventiel voor uw eisen. Voor speciale vereisten passen we de ventielen ook volledig aan volgens uw individuele wensen.

Selectiegids: Vind het juiste proportioneelventiel

Selectiegids: Vind het juiste proportioneelventiel

De selectiegids voor Controlled Pneumatics leidt u stap voor stap naar de perfecte oplossing, of dat nu een enkel ventiel of een complete ventielbatterijblok is. Maak uw keuze op basis van criteria zoals precisie, dynamiek en energieverbruik om uw toepassing efficiënt te ontwerpen.

Download de selectiegids

Proportionele ventielen voor debietregeling

Proportionele debietregelventielen regelen het debiet voor aangesloten pneumatische verbruikers. Naast proportionele debietregelventielen vindt u in deze sectie ook proportionele ventielen, piëzoventielen en ventieleenheden. Ontdek de voordelen van elk Festo ventiel.

Debietregelventiel

Proportioneel debietregelventiel VEMD

Het proportionele debietregelventiel VEMD is ideaal voor massadebietregeling en heeft compacte installatieafmetingen. Als echt lichtgewicht is het dus ideaal voor gebruik in mobiele apparaten voor debietregeling. Dankzij de geïntegreerde regelkring met thermische sensor werkt het ventiel nauwkeurig en dynamisch. Het ventiel reageert zeer snel op een ingestelde wijziging van de gewenste waarde en is vrijwel onmiddellijk bedrijfsklaar.

Mass Flow Controller VEMD

Proportioneel debietregelventiel VPCF

Korte reactietijd, hoge herhaalnauwkeurigheid, compact formaat, LABS-vrij en met goedkeuring voor ATEX 3GD: eigenschappen die het proportionele debietregelventiel VPCF uniek maken. Hij is voorbestemd voor veeleisende toepassingen, zoals beschermgas-, luchtvolume- en snelheidsregeling in lak- en debietinstallaties en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van dynamiek, herhaalnauwkeurigheid en lineariteit van de karakteristiek.

Proportioneel debietregelventiel VPCF

Proportioneel ventiel MPYE

Het proportionele ventiel MPYE is een 5/3-proportioneel ventiel en heeft een positiegeregelde schuif. Het zet een analoog ingangssignaal om in een overeenkomstige openingsdoorsnede aan de ventieluitgangen. In combinatie met een externe positieregelaar en meetlineaal kan een nauwkeurig pneumatisch positioneringssysteem worden opgezet.

Proportioneel ventiel MPYE

Proportioneel ventiel VPWS

Compact en krachtig: Het proportionele magneetventiel VPWS is een lichtgewicht en compact 15 mm cartridgeventiel met een groot debiet. Het regelt de gasstromen veilig en nauwkeurig - of het nu gaat om zuurstof, kooldioxide, lucht, distikstofmonoxide of inerte gassen.

Proportioneel ventiel VPWS

Proportioneel ventiel VPWP

VPWP is gebaseerd op de technologie van het MPVE-ventiel en maakt het mogelijk om de bewegingsrichting te variëren. Dankzij de geïntegreerde interface voor gedigitaliseerde gegevensoverdracht is het proportioneel ventiel bijzonder veilig en uiterst nauwkeurig met geïntegreerde druksensoren en cascaderegeling.

Proportioneel ventiel VPWP

Ventieleenheid VPCB

De ventieleenheid VPCB is een onderdeel van de servopneumatische aandrijvingsoplossing YHBP voor alle soorten balancers. Het 3/3-proportioneel drukregelventiel met twee geïntegreerde 2/2-afsluitkleppen is met of zonder schakelpositiedetectie verkrijgbaar.

Ventieleenheid VPCB

Proportionele ventielen voor drukregeling

Drukregelventieln regelen de druk voor aangesloten pneumatische verbruikers. Bij Festo vindt u een breed assortiment voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Drukregelventielen

Poportioneel drukregelventiel MPPES

Het proportioneel ventiel MPPES is direct gestuurd (G1/8) en voorgestuurd (G1/4, G1/2) verkrijgbaar. De invoer van de gewenste waarde gebeurt als analoog spanning- of stroomsignaal en de drukregelbereiken zijn vrij selecteerbaar. Optioneel is MPPES ook verkrijgbaar met een instelwaarde.

Proportioneel drukregelventiel MPPES

Poportioneel drukregelventiel VPPL

Dit ventiel is speciaal ontwikkeld voor hogere drukken van 10-40 bar. Als individueel apparaat met schroefdraadaansluitingen is het ventiel veelzijdig in het gebruik, bijv. het strekblazen van PET-flessen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie of bij banden- of remtestbanken in de automobielindustrie.

Proportioneel drukregelventiel VPPL

Proportionele drukregelventielen VPPM en VPPM-NPT

De ventielen VPPM en VPPM-NPT bieden de juiste parameters voor elke toepassing. De juiste regelkarakteristiek kan eenvoudig met één druk op de knop worden geselecteerd uit 3 presets. Dankzij de tweetraps regelkringen met multi-sensor-control kunnen ze ook veilig en betrouwbaar worden geregeld.

Proportioneel drukregelventiel VPPM
Proportioneel drukregelventiel VPPM-NPT

Poportioneel drukregelventiel VPPX

Hetproportioneel ventiel VPPX uit de ventielfamilie VPPM garandeert maximale flexibiliteit en de beste proceskwaliteit. Met de vrij parametreerbare PID-regelaar en de externe sensoringang kunnen klantspecifieke taken ook eenvoudig worden geïmplementeerd.

Proportioneel drukregelventiel VPPX

Proportioneel drukregelventiel VPPI

Het direct gestuurd ventiel met geïntegreerde drukcompensatie regelt dynamisch en nauwkeurig, zelfs bij grote nominale doorlaat. Een efficiënte plunjerspoelaandrijving maakt de VPPI zeer dynamisch, terwijl een ondergeschikte positieregelaar voor een hoge stabiliteit zorgt. Het volledig grafische display biedt talloze instelmogelijkheden.

Proportioneel drukregelventiel VPPI

Proportioneel drukregelventiel VPPE

VPPE is het laagst geprijsde proportioneel ventiel in het portfolio. Hij is verkrijgbaar met en zonder display en optioneel met instelwaarde. De invoer van de gewenste waarde gebeurt als analoog spanningsignaal (0-10 V of 4-20 mA).

Proportioneel drukregelventiel VPPE

Poportioneel drukregelventiel VEAA

Voor drukbereiken tot 10 bar: De piëzotechnologie maakt de VEAA zeer nauwkeurig en extreem duurzaam. Verdere voordelen: Extreem korte schakeltijden, stille werking en zeer laag energieverbruik.

Proportioneel drukregelventiel VEAA

Proportioneel drukregelventiel VEAB

Voor drukbereiken van vacuüm tot 6 bar: De piëzotechnologie maakt de VEAB ook zeer nauwkeurig en robuust. Daarnaast scoort het ventiel ook met korte schakeltijden, een stille werking en een hoge energie-efficiëntie.

Proportioneel drukregelventiel VEAB