Een fluïdische manifold leidt vloeistoffen of gassen door interne kanalen zonder afhankelijk te zijn van externe leidingen, schroefkoppelingen en handmatige aansluitingen. Praktisch gezien bundelt hij de fluid-paden binnen een gedefinieerde component of eenheid. Dit kan de routing compacter, gemakkelijker reproduceerbaar en eenvoudiger te beoordelen maken vóór de productie.

Een manifold kan een eenvoudige routeringsmanifold zijn of een onderdeel worden van een geïntegreerde fluidics-architectuur met ventielen, schroefkoppelingen, sensoren of drukregelingscomponenten. Het biedt meer structuur dan alleen buizen en slangen en daarom nemen ingenieurs vaak ook een fluidic manifold mee in hun overwegingen.

Leidingen (tubing) zijn niet verouderd. Neem ze op in de vergelijking wanneer uw systeem eerder flexibiliteit dan integratie nodig heeft. Dit is gebruikelijk in een vroege ontwikkeling, in research-opstellingen en eenvoudige ontwerpen waar het fluidtraject nog vaak verandert.

Een op tubing gebaseerde opstelling kan nog steeds effectief zijn wanneer:

  • De route eenvoudig en gemakkelijk te inspecteren is
  • De lay-out frequente aanpassingen nodig heeft
  • Het apparaat nog een vroege proof-of-concept is
  • De montage-inspanningen beheersbaar moeten zijn
  • De voetafdruk is nog geen beperkende factor
  • Het aantal schroefkoppelingen en externe interfaces blijft laag
  • Bij prototypes telt de snelheid van de set-up-inspanningen meer dan de herhaalbaarheid in de productie

In de vroege concept- en prototypefasen biedt buizen-/slangenmateriaal wellicht de vrijheid die u nodig hebt. Het wordt riskant wanneer die vrijheid leidt tot montagevariaties, ruimtebeperking of onzekerheid over opschaling.

Preview van een Festo-gids voor het kiezen van fluidics manifolds, met pagina's die content over manifoldselectie en ontwerpvisualisaties tonen.

Deze blog biedt u de eerste aanknopingspunten. De oplossingengids begeleidt u naar de volgende stap en helpt uw team bij het beoordelen van leidingen, manifoldtechnologieën, hechtmethodes, materialen en leveranciersmodellen, voordat u een definitief ontwerptraject vastlegt.

Gebruik het als een praktische filter voor uw volgende interne evaluatie of leveranciersdiscussie. U krijgt duidelijkere vragen, een beter overzicht van de afwegingen en een meer gestructureerde basis om te beslissen welke fluïdische architectuur grondiger geëvalueerd moet worden.

Vergelijk uw opties

Een fluïdische manifold is relevant, wanneer leidingen het systeem moeilijker maken om te bouwen, te testen, te onderhouden of op te schalen.

Bij het beslissen of een fluïdische manifold de juiste keuze is, moeten ook de onderstaande punten in overweging worden genomen. Elk punt op zich rechtvaardigt misschien geen manifold, maar meerdere punten samen kunnen een vergelijking de moeite waard maken:

  • Leidingtrajecten zijn moeilijk consistent te assembleren
  • De voetafdruk van het apparaat moet worden verkleind
  • Externe verbindingen vergroten het aantal potentiële lekkagepunten
  • Dood volume is moeilijker te beheersen
  • Reiniging, onderhoud of toegang wordt steeds moeilijker
  • Ingesloten luchtbellen of carry-over vereisen een nauwkeurigere ontwerpbeoordeling
  • Opschaling vereist beter herhaalbare montagestappen

Meestal vindt een verschuiving weg van leidingen plaats wanneer een IVD- of point-of-care-apparaat de overgang maakt van assayontwikkeling naar een meer gedefinieerde systeemarchitectuur. Externe leidingen kunnen effectief zijn zolang de assay nog verandert. Maar zodra het ontwerp in een kleinere behuizing moet passen of herhaalbare montage vereist terwijl de productiehoeveelheden toenemen, wordt dezelfde leidingen-lay-out moeilijker te rechtvaardigen.

In die fase verandert de vraag van "Kunnen we deze route laten werken?" naar "Kan deze route worden opgeschaald naar een betrouwbare apparaatarchitectuur?"

Een goed afgestemde fluïdische manifold kan helpen om het fluidspad duidelijker, compacter en beter herhaalbaar te maken. Het kan ook het aantal externe verbindingen verminderen in vergelijking met een sterk op leidingen gebaseerde lay-out en de montage van de manifold gemakkelijker reproduceerbaar maken, zowel voor prototypes als voor seriematige productie. Dit kan nuttig zijn bij het herzien van het ontwerp op het gebied van dood volume, interfaces en de toegankelijkheid voor onderhoud. Het kan ook de integratie van componenten vereenvoudigen wanneer ventielen, schroefkoppelingen of sensoren dicht bij het fluidstraject moeten worden geplaatst.

De manifold moet geschikt zijn voor de toepassing. Media-compatibiliteit, gebruiksomstandigheden, kanaalgeometrie, materiaalkeuze, validatiebehoeften en productie-strategie spelen allemaal een rol.

Voordat u een ontwerp voor een fluïdische manifold kiest, focust u op de keuzes die invloed hebben op ruimtebeslag, montagetijd, materiaalcompatibiliteit en opschaalbaarheid. Een duidelijke eerste vergelijking kan aantonen welke opties volledig geëvalueerd moeten worden voordat uw team engineeringtijd gaat inplannen.

Manifoldtechnologie

Begin met het vergelijken van de elementaire productiemethode. Benaderingen zoals gefreesde, gegoten, 3D-geprinte en bonded manifolds moeten beoordeeld worden, rekening houdend met de eisen van het fluidspad, zoals kanaalcomplexiteit, prototypefase, ruimtebeslag en productieverwachtingen.

Hechtingstechniek

Indien een bonded manifold relevant is, test u hoe de lagen met elkaar worden verbonden en wat dit betekent voor de toepassing. Een Diffusion Bonded Manifold kan het overwegen waard zijn, wanneer compacte meerlaagse routing, interne kamers of lijmvrije lagen belangrijk zijn.

Materiaalkeuze

De materiaalkeuze moet compatibel zijn met de media en bedrijfsomstandigheden. Een PMMA-manifold kan geschikt zijn wanneer transparantie of visuele inspectie van belang is. Een PEI-manifold kan een goede optie zijn als er strengere thermische of chemische eisen gesteld worden.

Leveranciersmodel

Vergelijk tot slot de capaciteiten van de leverancier. Sommige projecten hebben alleen een manifoldgedeelte nodig. Bij andere projecten kan ondersteuning nodig zijn voor engineering en de montage van de manifolds in brede zijn, inclusief ventielen, schroefkoppelingen, leidingen, sensoren, drukregeling, montage en testen.

Wilt u uw vloeistofontwerp bespreken of het project beginnen vormgeven voordat de indeling is gedefinieerd? Deel uw huidige eisen, openstaande vragen of initiële concepten met ons. Wij kunnen u helpen om bepalen welke architectuur, materiaalopties en integratieniveaus als eerste moeten worden bekeken.

Bespreek uw concept.