Naarmate life science-apparaten kleiner worden, zijn fluidicspaden vaak moeilijker te beheersen. Dat begint merkbaar te worden in de fluidic-architectuur. Een lay-out die in het lab werkt, kan moeilijk op te schalen zijn wanneer het apparaat kleiner, schoner en gemakkelijker te monteren moet worden.
Herkent u deze symptomen?
Dit zijn niet alleen problemen die de lay-out beïnvloeden. Ze kunnen invloed hebben op reinigbaarheid, herhaalbaarheid, onderhoudsvriendelijkheid en productiegereedheid. Een diffusion bonded manifold kan externe routing omzetten in een compact fluidpad binnen die kunststof manifold.
Een diffusion bonded manifold is een van compacte polymeer gemaakte fluïdische manifold die is opgebouwd uit precies gefreesde, verspanend bewerkte lagen. Er worden kanaalstructuren gecreëerd in de afzonderlijke lagen, die vervolgens uitgelijnd en gelast worden met behulp van hitte en druk. Dit creëert nauwkeurige interne vloeistofkanalen zonder lijm nodig te hebben voor de verbinding. Het resultaat is een bonded manifold die vloeistoffen of gassen kan geleiden via een compact polymeerblok zonder te moeten vertrouwen op externe leidingen, schroefkoppelingen en handmatige aansluitingen.
Hoe de technologie werkt:
Deze architectuur kan relevant zijn voor microfluidics, diagnostiek en IVD-uitrusting, point-of-care-apparaten, analytische instrumenten en labautomatisering waar ruimte, overzichtelijkheid en kwaliteit van belang zijn.
Onze oplossingengids helpt uw team de vergelijking verder te verdiepen. Deze dekt buisleidingen, manifoldtechnologieën, hechtingsmethoden, materialen en leveranciersmodellen af, voordat u een ontwerptraject kiest.
Gebruik de gids voor de vergelijkingen en om te beslissen over:
Een diffusion bonded manifold biedt u meer vrijheid om compacte, gestructureerde fluidpaden te ontwerpen waar ruimte, routinghelderheid en kwaliteit van belang zijn.
Het kan ontwerpen ondersteunen die behoefte hebben aan:
De juiste architectuur hangt af van het medium, de materiaalcompatibiliteit, de kanaalcomplexiteit, de productievolumes en het niveau van integratie dat u nodig heeft. Ontdek de eerste vergelijkingspunten in onze blog.
Een project voor een bonded manifold begint met het stellen van de juiste technische vragen. Festo helpt u bij het beoordelen van de toepassing, de fluidics-architectuur, de materiaaleisen en de integratie-opties, voordat het echte ontwerpproces begint. Bij projecten die aan medische vereisten moeten voldoen, kunnen wij ontwerp, ontwikkeling en productie aanbieden via ISO13485-gecertificeerde processen. Vertel ons uw vereisten zodat wij kunnen testen of een diffusion bonded manifold of geïntegreerde fluidics het beste passen bij uw apparaatconcept. Vraag nu uw projectbeoordeling aan.
Wij beoordelen het toepassingsgebied, de mediadetails, de beoogde functie, het beschikbare fluidics-diagram en de projectfase om te begrijpen wat de manifold moet bereiken.
Samen testen we of een diffusion bonded manifold, een ander soort manifold voor fluidics of een componentgebaseerde aanpak het meest geschikt is voor de layout van het apparaat en de integratiedoelstelling.
Lees voor een nadere beschouwing van dit specifieke punt hoe u een fluidic-manifoldarchitectuur kunt beoordelen die bij uw toepassing past.
Materiaalkeuze, routing, kanaalcomplexiteit, ventielinterfaces en reinigingsbehoeften worden geëvalueerd op basis van mediacondities, productieverwachtingen en functionele vereisten.
Kanaalrouting, laagstructuur en plaatsing van componenten worden ontwikkeld ter beoordeling, zodat uw team de haalbaarheid kan evalueren voordat u verdergaat met het ontwerpwerk.
Nauwkeurig verspanend geproduceerde plastic lagen worden uitgelijnd en onderling gehecht met behulp van hitte en druk om compacte interne vloeistofstromen te creëren zonder lijm te gebruiken voor de hechting.
Afhankelijk van de projectomvang kan Festo helpen met inspectie, geselecteerde montagestappen en testen, inclusief de integratie van ventielen, schroefkoppelingen, buizen of drukregelcomponenten.
Een bonded manifold kan meer dan alleen fluids door interne kanalen loodsen. Afhankelijk van het project kunnen we de geselecteerde componenten rechtstreeks op de manifold monteren om een functioneler fluidic-subsysteem te creëren. Dit kan bestaan uit mediumgescheiden ventielen, schroefkoppelingen, slangen of drukregelcomponenten. Het resultaat is een compacte eenheid die duidelijkere routing mogelijk maakt, minder leveranciersinterfaces heeft en een snellere weg naar productie biedt.
Deze benadering is nuttig wanneer uw team het volgende wil doen:
De voormalige Carville diffusiehechttechnologie maakt nu deel uit van onze capaciteiten voor Life-Science manifolds waardoor we kunnen werken aan compacte fluidics-architecturen voor veeleisende apparaatprojecten.
Wat betekent dit voor uw toepassing?
Een duidelijkere route van manifold-concept tot productieklare fluidics-eenheden, aangezien diffusion bonding, technisch advies, componentintegratie en testexpertise allemaal intern worden geleverd, ondersteund door de kwaliteitsprocessen en wereldwijde ondersteuning van Festo.
Of u nu nog bezig bent met het ontwerpen van uw fluidicspad of al beseft hoe het ontwerp de reinigbaarheid, voetafdruk, herhaalbaarheid of productieoverdracht beperkt, een technische beoordeling kan de meest geschikte route bepalen. U hoeft niet alle details te hebben om het gesprek te beginnen. Maar hoe meer context u deelt, hoe sneller we kunnen beoordelen of een Diffusion Bonded Manifold, een ander fluïdisch manifoldtype of een geïntegreerde fluidicseenheid de beste optie is voor uw project.
Gebruik onze gratis designgids om een bestaand concept te bekijken vóór de beoordeling of om de belangrijkste inputs voor een nieuw manifold-ontwerp voor te bereiden.
Bereid voor wat u weet over:
✔ Toepassingsgebied
✔ Vloeistoftype en mediadetails
✔ Doelfunctie en fluidics-diagram
✔ Stroming, druk en volumevereisten
✔ Materiaalvoorkeuren of beperkingen
✔ Actuele prototype-status
✔ Verwachte productiefase, hoeveelheden en timing
✔ Behoefte aan ventielen, schroefkoppelingen, leidingenmateriaal of drukregeling
✔ Reinigbaarheid, compatibiliteit of documentatiebehoeften
Onze Diffusion Bonded Manifolds werden genomineerd voor de HERMES AWARD 2026 op de Hannover Messe.
Deze erkenning benadrukt de geloofwaardigheid van de technologie voor sterk geïntegreerde, meerlaagse manifolds van polymeer die worden gebruikt in geavanceerde microfluidics en automatiseringstechniek in Life Sciences. Het toont ook aan dat Festo actief toekomstconcepten en onderzoek in dit vakgebied nastreeft.
Ontdek hoe ons onderzoek in microfluidics helpt om compacte vloeistofsturing preciezer, geïntegreerder en schaalbaarder te maken.
Microfluidics behandelt zeer kleine hoeveelheden vloeistof in compacte kanalen en wordt vaak gebruikt in diagnostiek, lab-on-chip en life-science-apparaten. Lees de gedetailleerde introductie hoe microfluïdica vloeistoffen door kanalen, chips en apparaten beweegt, lees onze blog over de basisbeginselen.
Een Diffusion Bonded Manifold is een diffusiegelaste manifold die bestaat uit verspanend voorbewerkte polymeerlagen, die onderling exact uitgelijnd moeten worden en met hitte en druk met elkaar verbonden worden. Deze gebonden structuur creëert een compacte manifold met interne kanalen die fluids kunnen transporteren.
Kanaalstructuren worden in de afzonderlijke kunststof lagen gefreesd. Deze lagen worden uitgelijnd en in een diffusieproces verbonden zodat de interne kanalen, poorten en interfaces worden samengevoegd tot een fluidicsarchitectuur.
Leidingen transporteren fluids extern tussen de componenten. Een gefreesde manifold kan fluids door geboorde of gefreesde kanalen transporteren. Een Diffusion Bonded Manifold gebruikt onderling diffusiegelaste lagen en gebruikt compacte, meerlaagse routing en meer complexe interne kanalen.
Ja, wanneer het ontwerp geschikte fluidpaden integreert binnen de manifold. Dit kan het aantal externe leidingen verminderen en levert een compactere eenheid op. Het effect hangt af van de toepassing en het kanaalontwerp.
De juiste kanaalgeometrie kan helpen om dood volume en het risico op ingesloten luchtbellen te reduceren. Dit moet worden afgewogen tegen aard van de fluid, stromingsomstandigheden, reinigingsproces en apparaat-layout.
Veelvoorkomende opties zijn PMMA / acryl en PEI / ULTEM. De materiaalkeuze hangt af van mediacompatibiliteit, temperatuur, blootstellingstijd, optische helderheid, reinigingsproces en productievereisten.
Ja, geselecteerde geïntegreerde fluidics-eenheden kunnen de manifold combineren met componenten zoals media-specifieke ventielen, schroefkoppelingen, buizen en drukregelingscomponenten. De exacte samenstelling hangt af van de toepassing.
Relevante gebieden omvatten diagnostiek en IVD-productie-apparatuur, point-of-care apparaten, labautomatisering, analytische instrumenten, lab-on-chip, drugscreening, RNA/DNA-sequencing, dialyse, weefseltechniek en organ-on-chip.
Nee. Sommige toepassingen kunnen beter bediend worden met externe leidingen, gefreesde manifolds, gegoten componenten, 3D-geprinte trajecten of een andere fluidics-architectuur. Een projectbeoordeling helpt bij het bepalen van de beste oplossing.
Nuttige input omvat de toepassingsgebieden, mediagegevens, fluidics-schema's, stromings- en drukvereisten, volumedoelen, materiaalvoorkeuren, prototypestatus, productietiming en eventuele behoefte aan ventielen, schroefkoppelingen, leidingen of testen.
Onze gratis ontwerpgids helpt u deze details voor te bereiden voorafgaand aan de projectbeoordeling.
Festo heeft de voormalige Carville diffusion-bonding-techniek overgenomen. Met deze extra mogelijkheid die nu deel uitmaakt van het Festo-merk, kunnen projecten met Diffusion Bonded Manifolds nu ook worden ondersteund, in combinatie met engineering-support, componentintegratie en wereldwijde support.