Bij het ontwikkelen van vroege prototypes is het cruciaal om enige vrijheid te hebben. Dit stelt ingenieurs in staat om verschillende lay-outs te testen, de posities van componenten te wijzigen en flowpaden aan te passen naarmate het assay, proces of apparaatconcept zich ontwikkelt. Buizen/slangen bieden die vrijheid. Die zijn zichtbaar, toegankelijk en snel te vervangen.

Maar een lay-out die op een werkbank werkt, kan minder flexibel zijn in een compact apparaat. Meer kanalen, functies, ventielen, sensoren en interfaces moeten in een kleinere ruimte passen. De routing begint de bruikbaarheid, reinigbaarheid en productieherhaalbaarheid in de weg te zitten.

Het probleem neemt toe in fasen:

Eén extra functie heeft een extra buis, schroefkoppeling of connector nodig.
Eén ontwerpwijziging verschuift de routing en creëert nieuwe buigradii of toegangsproblemen.
Eén extra interface creëert nog een potentieel lekkagepunt.
Eén handmatige stap voegt een andere potentiële variatie toe tijdens de montage.

In eerste instantie lijkt elke verandering beheersbaar. Maar als ze bij elkaar opgeteld worden, kunnen ze een fluidpad creëren dat moeilijk te monteren, moeilijk te reinigen en moeilijk te reproduceren is. Dat is het moment waarop routing ophoudt een lay-out-taak te zijn en een architectonisch vraagstuk wordt.

Preview van een Festo-gids voor het kiezen van fluidics manifolds, met pagina's die content over manifoldselectie en ontwerpvisualisaties tonen.

Deze blog biedt u de eerste aanknopingspunten. De oplossingengids begeleidt u naar de volgende stap en helpt uw team bij het beoordelen van leidingen, manifoldtechnologieën, hechtmethodes, materialen en leveranciersmodellen, voordat u een definitief ontwerptraject vastlegt.

Gebruik het als een praktische filter voor uw volgende interne evaluatie of leveranciersdiscussie. U krijgt duidelijkere vragen, een beter overzicht van de afwegingen en een meer gestructureerde basis om te beslissen welke fluïdische architectuur grondiger geëvalueerd moet worden.

Vergelijk uw opties

Te veel fluidsaansluitingen creëren meestal niet meteen een duidelijk probleem. Vaker voegen ze kleine variaties toe die na verloop van tijd moeilijker te beheersen zijn. Hier een schroefkoppeling, daar een langere buis, een route rond een sensor, een krappe ruimte achter een ventiel. Elke beslissing kan op zichzelf logisch zijn, maar het gecombineerde effect kan het ontwerp minder betrouwbaar en moeilijker reproduceerbaar maken.

Let op deze risico's:

  • Lekkagerisico: elke handmatige verbinding kan een extra potentieel lekkagepunt toevoegen
  • Dood volume: ongebruikte interne ruimtes kunnen het gebruik van reagentia, de handling van monsters en de responstijd beïnvloeden
  • Ingesloten luchtbellen: complexe paden en overgangen kunnen de stromingsconsistentie belemmeren en tot onduidelijke resultaten leiden
  • Kruisbesmetting: moeilijk te reinigen gedeelten kunnen het risico op overdracht tussen monsters of media verhogen
  • Assemblagefouten: vergelijkbare buizen, herhaalde verbindingen en beperkte toegang kunnen de foutgevoeligheid vergroten
  • Onderhoudsinspanningen: een dichte routing kan inspectie, vervanging of onderhoud vertragen
  • Ruimtelijke krapte: buizen kunnen ruimte innemen die nodig zou kunnen zijn voor apparaatfunctionaliteit, bruikbaarheid of miniaturisatie

In diagnostische en compacte life science-apparaten kunnen deze problemen de engineeringinspanningen beïnvloeden. Belangrijker nog, ze kunnen de testbetrouwbaarheid, het gebruikersvertrouwen en de productiegereedheid beïnvloeden. Het apparaat werkt wellicht nog steeds, maar dat betekent niet dat de architectuur werkelijk functioneel is.

Een probleem in de fluïdische architectuur leidt vaak tot meerdere kleine frustraties. Geen enkel symptoom op zichzelf betekent dat het ontwerp een andere weg zou moeten inslaan. Maar een patroon zou moeten aangeven dat een grondigere evaluatie nodig is.

Gebruik deze vragen als een eerste diagnostische controle:

Neemt de routing meer ruimte in beslag dan verwacht?

Als leidingenwerk en schroefkoppelingen de interne indeling domineren, kan miniaturisatie moeilijker worden, vooral wanneer nieuwe functies worden toegevoegd.

Verschillen de testresultaten zonder duidelijke reden?

Lekkages, ingesloten luchtbellen, dood volume of een inconsistente vloeistofstroming kunnen ruis veroorzaken die lijkt op assay- of procesinstabiliteit.

Kost het reinigen te veel moeite?

Als reinigbaarheid afhankelijk is van complexe spoelprocedures of handmatige toegang, kan het fluid-pad mogelijk niet voldoen aan toekomstige validatiebehoeften.

Vertraagt de herhaalbaarheid vanwege wijzigingen in routing?

Als de routing telkens opnieuw moet worden ontworpen wanneer een component wordt verplaatst, is de architectuur mogelijk niet stabiel genoeg om op te schalen.

Wordt assemblage te afhankelijk van individuele vaardigheden?

Handmatige lay-outs van leidingen kunnen moeilijk te repliceren zijn wanneer de productie consistentie vereist.

Zijn ventielen, sensoren of drukregelingscomponenten moeilijk schoon te integreren?

Als componenten rond het fluidpad worden geplaatst in plaats van binnen een coherent systeem, kan de lay-out daarvan de volgende ontwerpstap bemoeilijken.

Een meer diepgaande beoordeling kijkt naar de volledige fluidics-architectuur: hoe media stromen, gereinigd worden en het systeem verlaten, en hoe de routing montage, onderhoud en productie ondersteunt. Dit helpt het team om verder te kijken dan het vinden van kortetermijnoplossingen voor individuele problemen.

Dat betekent het controleren van de druk of kanaalgrootte, het bepalen waar vloeistoffen van richting veranderen, welke interfaces vermijdbare lekkagerisico's toevoegen en waar dood volume of ingesloten luchtbellen de herhaalbaarheid van resultaten kunnen beïnvloeden. Er moet worden nagegaan welke secties moeilijk schoon te maken, te inspecteren of te onderhouden zijn, en welke functies geïntegreerde ventielen en sensoren nodig hebben.

Het doel is om de vereisten van het fluid-pad te definiëren voordat het team technologieën, leveranciers of integratie-opties vergelijkt. Dat biedt start-up OEM's, gevestigde OEM's en engineering serviceproviders een duidelijkere basis voor beslissingen voor de volgende ontwerpfase.

Zodra de vereisten duidelijk gedefinieerd zijn, is niet de bedoeling om dan meteen een technologie te gaan kiezen. Het gaat erom alle informatie te verzamelen die een zinvolle vergelijking van de verschillende technologieën mogelijk maakt: media, druk- en stromingsbereik, kanaalgeometrie, materiaalkompatibiliteit, reinigingsaspecten, integratiepunten en productievooruitzichten.

Dit stelt het team in staat om te testen of het probleem nog beheersbaar is met routingverbeteringen, of dat de fluidics-architectuur een meer gestructureerde aanpak nodig heeft voordat het project wordt voortgezet richting validatie en tooling of in productie wordt genomen.

Het team kan vervolgens mogelijke routingbenaderingen vergelijken. Dit kan een verbeterde lay-out van de leidingen, een speciale fluidics-manifold of een bredere geïntegreerde fluidics-oplossing omvatten. Voor teams die compacte interne kanalen en schone materiaalkoppelingen als relevant beschouwen, kan een overzicht van diffusion bonded manifolds helpen bepalen of deze optie in de vergelijking moet worden opgenomen. De waarde ligt in het vergelijken van opties met de werkelijke mogelijkheden van de apparaten, niet in een algemene voorkeur voor één technologie.

Wilt u uw vloeistofontwerp bespreken of het project beginnen vormgeven voordat de indeling is gedefinieerd? Deel uw huidige eisen, openstaande vragen of initiële concepten met ons. Wij kunnen u helpen om bepalen welke architectuur, materiaalopties en integratieniveaus als eerste moeten worden bekeken.

Bespreek uw concept.