Voor veel machinebouwers voelt betrouwbaarheid nog steeds als een beperking. Er wordt vaak pas laat in het project aan gedacht, waardoor de complexiteit toeneemt en de druk op validatie, documentatie en inbedrijfstelling groeit.
Die aanpak werkt niet langer.
In de autoproductie, vooral in e-mobiliteitstoepassingen, moeten machines een hoge doorvoer combineren met flexibele lay-outs en een veilige interactie tussen mensen en machinebewegingen. Tegelijkertijd neemt de druk vanuit de regelgeving toe. Nieuwe eisen voor machines, cyberveiligheid en veiligheidsintegratie veranderen de manier waarop machines worden gebouwd.
De uitdaging is duidelijk: hoe voldoe je aan hogere veiligheidseisen zonder dat veiligheid een obstakel voor de productie wordt?
Het antwoord begint met een verandering van mindset. Betrouwbaarheid draait niet alleen om het reduceren van risico's. Wanneer veiligheid vanaf het begin correct wordt ontworpen en geïntegreerd, verbetert dit niet alleen de veiligheid, maar ook de snelheid van de engineering, de machinebeschikbaarheid, de energie-efficiëntie en de toekomstbestendigheid.
Veel veiligheidsconcepten worden nog steeds pas achteraf ontwikkeld. Risico's worden laat in het proces beoordeeld, beschermingsmaatregelen worden achteraf toegevoegd en veiligheidsfuncties staan los van de rest van de machineconstructie.
Dat zorgt meestal voor vermijdbare problemen:
Het aanpakken van deze problemen betekent dat veel autofabrikanten en machinebouwers tijd verliezen. Ze erkennen dat veiligheid noodzakelijk is, maar lopen tegen uitdagingen aan omdat veiligheid niet vanaf het begin in de architectuur is meegenomen.
Betrouwbaarheid moet een integraal onderdeel zijn van het machineconcept en niet achteraf worden toegevoegd.
Een betere aanpak is om vroeg te beginnen en veiligheid rechtstreeks in het design van de machine te integreren.
Dat houdt in dat al vanaf het begin rekening wordt gehouden met drie punten:
1. Risicobeoordeling die volledig is afgestemd op de specifieke toepassing
Een goed veiligheidsconcept begint met het begrijpen welke delen van het proces een gevaar vormen. In de auto- en batterijproductie zijn gecontroleerde beweging, handmatige interactie en hoogwaardige processen vaak nauw met elkaar verweven. Dit benadrukt het belang van een nauwkeurige risicoanalyse.
Wanneer het risico duidelijk is, wordt ook het vereiste veiligheidsniveau duidelijk. Dit reduceert giswerk achteraf.
2. Veiligheidsfuncties die passen bij de machinearchitectuur
De volgende stap is het bepalen welke veiligheidsfuncties nodig zijn en waar die in het systeem moeten worden opgenomen. Op dit punt moeten veel teams een afweging maken tussen bescherming, complexiteit en flexibiliteit.
De beste aanpak is om veiligheidsfuncties vanaf het eerste begin af te stemmen op de toepassingen, het bewegingsprofiel en de lay-out van de machine. Dit geeft engineeringteams meer controle over het systeemgedrag en voorkomt overspecificatie.
3. Implementatie die de prestaties ondersteunt
Schakelschema-ontwerp en componentselectie bepalen hoe veiligheid in de praktijk wordt gerealiseerd. Reactietijden, diagnose, herstartgedrag en foutafhandeling beïnvloeden allemaal de productiviteit.
Een goed veiligheidsontwerp beschermt mensen. Het beschermt ook de uitgang.
Een van de grootste veranderingen in het moderne machinedesign is de overgang van gecentraliseerde veiligheidsconcepten naar veiligheidsfuncties die dichter bij de aandrijving zijn geplaatst.
Dit is belangrijk, omdat het systeem sneller en nauwkeuriger kan reageren naarmate de beveiliging dichter bij de beweging is geplaatst. Het vereenvoudigt ook de architectuur in modulaire machine-onderdelen en kan onnodig energieverbruik reduceren.
Dit biedt echte voordelen:
Juist dit punt wordt door veel teams gemist. Veiligheid hoeft een machine niet te vertragen. Wanneer veiligheid correct wordt geïntegreerd, werkt de machine beter.
Er bestaat een wijdverbreide aanname dat een hogere veiligheid altijd leidt tot een hoger energieverbruik en een lagere beschikbaarheid. In de praktijk is vaak het tegenovergestelde waar. Wanneer veiligheidsfuncties correct worden geselecteerd en ingebouwd, helpen ze verspilling te voorkomen en de algehele efficiëntie van de machine te verhogen. Gedefinieerde veiligheidsstrategieën en intelligent bewegingsmanagement verminderen onnodig luchtverbruik, beperken verliezen en verkorten cyclustijden. Samen dragen deze factoren bij aan een zeer efficiënt machineconcept. Dit is vooral belangrijk in de autoproductie, waar efficiency-doelstellingen voortdurend verhoogd worden, samen met de vereisten op het gebied van kwaliteit en naleving. Betrouwbaarheid mag niet los worden gezien van beslissingen over efficiëntie. Het moet deel uitmaken van die beslissingen.
In de productie van e-mobiliteit is de druk zelfs nog groter. Batterijproductie omvat een combinatie van gevoelige processen, waardevolle materialen en hoge veiligheidseisen. Dat onderstreept het belang van robuuste, goed geïntegreerde veiligheidsconcepten.
Maar het principe beperkt zich niet alleen tot de batterijproductie.
Of het nu gaat om batterijmontage, de productie van elektrische aandrijflijnen of andere automatiseringstoepassingen in de auto-industrie, machinebouwers hebben behoefte aan oplossingen die veilige bewegingen, efficiëntere engineering en een betrouwbare werking ondersteunen. De machine moet productief zijn en tegelijkertijd voldoen aan de actuele en opkomende normen.
Dat is waarom een technologie-neutrale aanpak belangrijk is. Elektrische en pneumatische veiligheidsfuncties spelen beide een rol en veel toepassingen profiteren van de juiste combinatie van beide.
Niet elke machine hoeft volledig opnieuw te worden ontworpen. Veel fabrikanten en machinebouwers moeten bestaande apparatuur aanpassen om te voldoen aan nieuwere veiligheidsvoorschriften of geactualiseerde interne normen.
Juist daar bieden schaalbare veiligheidsconcepten en piggyback-upgrades een uitkomst. In plaats van het volledige systeem opnieuw te ontwerpen, is het eenvoudiger om specifieke veiligheidsfuncties te moderniseren, de diagnose te verbeteren of machine-onderdelen af te stemmen op de actuele vereisten.
Een retrofit moet mogelijk zijn zonder ingrijpende verbouwingen.
De juiste veiligheidsarchitectuur beschermt bestaande investeringen en maakt het eenvoudiger om machines aan te passen.
Festo ondersteunt machinebouwers met oplossingen voor betrouwbaarheid die engineering, veiligheid en productiviteit combineren.
Dit omvat ondersteuning voor:
Dit is belangrijk, omdat machinebouwers voor automobiel- en e-mobiliteitstoepassingen zelden behoefte hebben aan afzonderlijke componenten. Ze hebben behoefte aan veiligheidsconcepten die aansluiten op de werkelijke eisen van machines en hen ondersteunen bij een soepele overgang van risico-analyse naar implementatie.
Bij de meest competitieve machineconcepten is betrouwbaarheid inmiddels een integraal onderdeel van de machineprestaties.
Dat verandert alles.
U kunt een ontwerp maken dat de beweging veiliger maakt, zonder het systeem onnodig te compliceren. U kunt aan actuele normen voldoen zonder onnodige technische inspanning te creëren. En u kunt de efficiëntie en beschikbaarheid verbeteren terwijl u tegelijk mensen en processen beschermt.
Dat is de echte verandering.
Betrouwbaarheid is niet langer het laatste item op de to-do-lijst. Het maakt vanaf het eerste begin deel uit van de bouw van betere machines voor de auto-industrie.