Hogere machinebeschikbaarheid

Geautomatiseerde productie van de elektrische aandrijflijn

Bij de montage van batterijmodules en -packs is er een groot risico van installatiestilstand door de vele opeenvolgende verbindings- en montageprocessen. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: het ontbreken van toevoeronderdelen, onderhoudswerkzaamheden of de vervanging van aan slijtage onderhevige onderdelen. Daarom moeten onafhankelijke stations in plaats van opeenvolgende lijnconcepten met vaststaande volgordes de machinebeschikbaarheid verhogen. Wij bieden een compleet portfolio voor de benodigde gedecentraliseerde besturingsarchitectuur: van krachtige controllers, pneumatische en elektrische actuatoren en intelligente sensoren.

Automatiseringssysteem CPX-E: Soft Motion aan boord

Met ons krachtige besturings- en automatiseringssysteem CPX-E kunt u complexe bewegingsintensieve applicaties opbouwen als gedecentraliseerde modules in de verschillende stations. Enerzijds is hiermee een onafhankelijke toepassing van de verschillende processen mogelijk, en anderzijds kunt u de vrijgekomen middelen van de hoofd-PLC gebruiken voor gegevensverzameling en -analyse.

Technische highlights:

  • Hoge performance (Dual Core 766 MHz, 512 MB RAM)
  • Veldbus master- en slave-interfaces, EtherCAT master, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT Digitale ingangsmodules (16DI), digitale uitgangsmodules (8DO/ 0,5A)
  • Analoge ingangsmodules (stroom, spanning), analoge uitgangsmodules (stroom, spanning)
  • Moderne programmering met CODESYS V3 met SoftMotion en Robotic (twee-assige manipulatoren, 2D-portaalmanipulatoren en 3D-portaalmanipulatoren)
  • Eenvoudige montage dankzij h-rail
  • EN60715 goedkeuringen UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

Hoge beschikbaarheid van installaties is geen toeval

Naarmate de automatiseringsgraad toeneemt, neemt ook de complexiteit van een productie-installatie toe. Omgekeerd leidt de interactie van een groot aantal componenten gewoonlijk tot een dalende beschikbaarheid van installaties. Onderhoudsbeurten en foutdiagnose duren langer.

Compact, eenvoudig en robuust: Met geselecteerde, gestandaardiseerde componenten is jet gemakkelijker uw productie robuuster of met adaptieve grijpconcepten flexibeler te maken.