Of het nu gaat om het in- en uitladen van printplaten, het markeren, het aanbrengen van soldeerpasta, het afdichten van componenten of het uitvoeren van functietesten: voor deze processtappen in de printplatenbestukking hebben wij de juiste producten in huis. Laat u inspireren en overtuigen door onze oplossingen.
Verplaatsen en positioneren van het magazijn aan het begin en einde van de transportband – dit wordt precies en kostenbesparend gedaan met de elektrische tandriemas ELGC-TB in combinatie met de CMMT-ST-servomotorregelaar en de EMMS-ST-stappenmotor.
We hebben zowel pneumatische als elektrische oplossingen voor het verplaatsen van de panelen of printplaten uit het magazijn naar de transportband.
Een pneumatisch systeem kan bijvoorbeeld bestaan uit een geleidingscilinder DFM of een ronde cilinder DSNU, een individueel ventiel VUVG, een kunststofslang PUN-H, schroefkoppelingen QS en een verzorgingseenheid uit de MS-serie:
Cette tâche peut être résolue par voie électrique comme suit :
Mini-chariot électrique EGSC avec le servovariateur CMMT-ST et le moteur pas à pas EMMS-ST :
Nous vous proposons une large gamme d'axes (par exemple les séries EGC, ELGA, ELGC, EGSC) pour répondre à toutes les exigences de performance des outils de déplacement et de positionnement, tels que les lasers, les tampons de pression ou les ventouses permettant de placer l'étiquette.
Nos systèmes de traitement d'images enregistrent les données pertinentes et garantissent la qualité.
Lorsque des panneaux ou des circuits imprimés doivent être bloqués, serrés ou fixés au cours du processus, nos modules de serrage EV, nos vérins à faible course ADN-S et nos vérins compacts DPDM sont le premier choix.
Lorsque la pâte à souder est appliquée sur le gabarit, la cartouche de pâte à souder est vidée avec soin et précision à l'aide d'une application constituée d'un vérin pneumatique, par exemple un vérin cylindrique DSNU ou un vérin compact ADN. Le contrôle s'effectue via un réducteur de pression proportionnelle VPPI ou avec le Festo Motion Terminal VTEM.
Un manipulateur standard figurant dans notre Handling Guide Online déplace la raclette électriquement. Un système composé, par exemple, d'un mini-chariot DGST ainsi que d'un Motion Terminal VTEM ou d'un réducteur de pression proportionnelle VPPI régule la pression de contact de la raclette. Les composants sont connectés de manière optimale avec les raccords QS et les tuyaux en plastique PUN-H.
Afin de sceller les composants avec de la laque adhésive ou protectrice, la tête de distribution doit être contrôlée rapidement et avec précision.
Dans ce contexte, les axes à vis à billes électriques ELGC-BS sont idéaux avec les nouveaux servomoteurs EMMT-AS adaptés les uns aux autres et les servovariateurs CMMT-AS.
Le système est contrôlé avec le nouveau système de commande modulaire CPX-E.
Selon les exigences, nous avons deux solutions de distributeurs individuels pour le pilotage de la vanne de distribution :
Distributeur à commutation rapide MHA1 à MHA3 pour des cycles de commutation rapides jusqu'à 400 Hz, réducteurs de pression proportionnelle très précis et durables VEAA ou VEAB à technologie piézoélectrique.
Lors des tests fonctionnels et finaux des circuits imprimés, il est important d'approcher les contacts à tester avec rapidité et précision. Les gabarits sont idéalement déplacés à l'aide d'axes linéaires pneumatiques ou électriques, par ex. DGC ou EGC. Dans l'appareil de test, les contacts pour le test en circuit sont contrôlés avec de petits distributeurs et déplacés avec des actionneurs également petits.
Handling Guide Online - Conception de systèmes de manipulation
Vous pouvez configurer rapidement et facilement le bon système de manipulation avec le Handling Guide Online, de la solution à un seul axe au portique tridimensionnel. Tout ce que vous avez à faire est d'entrer la définition de l'axe, la charge utile, etc. et vous recevrez un système sans erreur et prêt à être commandé en seulement 20 minutes. Nous le livrons, données CAO et fichiers de mise en service compris, prêt à être installé ou partiellement monté.